2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover Motor 1 HP 4P D56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación Motor 1 HP 4P D56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Motor 1 HP 4P D56 1F 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 10021781

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Chapa de acero 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura Sólo fondo  
Tipo de puesta a tierra Único 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa D56 
Potencia 1 HP (0.75 kW) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 1740 rpm 
Resbalamiento 3.33 % 
Tensión nominal 115/208-230 V 
Corriente nominal 14.0/6.80-7.00 A 
Corriente de arranque 78.4/38.1-39.2 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Ip/In 5.6x(Cód. L) 
Corriente en vacío 10.0/4.31-5.00 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 3.02 ft.lb 
Torque de arranque 270 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación 
Torque máximo 260 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 10s (frío) 6s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.1338 sq.ft.lb 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.15 (1.00 @ 208V) 
Ciclo de servicio Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP21 
Refrigeración IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 50.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 29.0 lb 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 71.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.64 
Tipo de cojinete 6204 ZZ  
Cojinete LNA 6203 ZZ  
WEG MEXICO, S.A. DE C.V
  • Carretera Jorobas - Tula Km 3.5, Manzana 5, Lote 1, Fraccionamiento Parque Industrial Huehuetoca, Municipio de Huehuetoca - 54680 - CD. de México y Área Metropolitana / México
  • Teléfono: +52 55 5321 4275 (Ventas Nacionales) / +52 55 5321 4210 (Ventas Internacionales)
  • Correo electrónico: info-mx@weg.net
  • para centroamerica contacte: rfq-wmx@weg.net