header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Pintura epoxi poliamida intermedia de dos componentes libre de alquitrán de hulla. Revestimiento anticorrosivo de alto rendimiento para uso por encima y por debajo de la línea de flotación, aplicable en una o dos capas de gran espesor.
| Endurecedor Principal | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3004 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 4 L ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III |
|---|---|
| COLORES TINTA | Gris |
| COLOR COMERCIAL TINTA | Gris Claro |
| Escala de color | 0 |
| TERMINACION PINTURA | Liso |
| Brillo | Mate |
| EMBALAJE | Balde Metálico |
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
| FUNCION TINTA | Intermediaria |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUMEN | 58 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |