header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Los motores W22 Cooling Tower TEFC son construidos de acuerdo con la norma NEMA y proyectados para operar en 100% de humedad en los ambientes más corrosivos. Toda la línea es certificada para uso de convertidor de frecuencia y puede operar tanto en la posición horizontal como vertical. Como todo motor WEG, el Cooling Tower fue probado de acuerdo con la IEEE 112, método B, y tiene valores de eficiencia certificados por la UL (CSA C390).
| Norma | NEMA MG-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tensión | 460 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1800 rpm |
| Potencia | 1.5 HP |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | F-2 |
| Caja de conexión¹ | Posición derezha |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |