header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Especialmente projetado para fabricantes de ventiladores axiais, os motores Fan and Exhaust representam uma ótima escolha para as seguintes aplicações:
- Ventiladores e exaustores
- Túneis
- Metrôs
- Sistemas de Condicionado de Ar
- Minas de carvão subterrânea
- Shoppings
- Supermercados
- Outras aplicações
São motores compactos, leves, fabricados em alumínio ou ferro fundido e que atendem ao nível de eficiência de acordo com a IEC 60034-30-1.
| Norma | SANS 1804 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 208/360 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1800 rpm |
| Potência | 0.75 kW |
|---|---|
| Fixação | Pad mounted |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B30L(D) |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC418 - TEAO |