header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Especialmente proyectado para fabricantes de ventiladores axiales, los motores Fan and Exhaust son compactos, leves y representan una excelente elección para las siguientes aplicaciones:
- Ventiladores y extractores
- Túneles
- Metros
- Sistemas de Acondicionadores de Aire
- Minas de carbón subterráneas
- Shoppings
- Supermercados
- Otras aplicaciones
Poseen carcasa de aluminio o hierro gris, con montaje flexible y cumplen el nivel de eficiencia de acuerdo con la IEC 60034-30-1.
| Norma | SANS 1804 |
|---|---|
| Frecuencia | 60 Hz |
| Tensión | 208/360 V |
| Numero de polos | 4 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 1800 rpm |
| Potencia | 0.75 kW |
|---|---|
| Fijación | Pad mounted |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B30L(D) |
| Caja de conexión¹ | Posición izquierda |
| Refrigeración | IC418 - TEAO |