header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Primer acabamento epóxi bicomponente, de alto sólidos, alta espessura e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco. Produto tolerante à superfícies: aplicável em substratos de aço jateado seco, úmido, hidrojateado e com tratamento manual ou mecânico.
| Catalisador Principal | TINTA CATALISADOR WEGPOXI WET SURFACE 89 PW NAO NORMATIZADO CATALISADOR 520 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO COM TINTA 3 III |
|---|---|
| COR TINTA | Bege |
| COR COMERCIAL TINTA | Bege |
| Escala de cor | RAL 1002 |
| ACABAMENTO PINTURA | Liso |
| Brilho | Semi-Fosco |
| EMBALAGEM | Galão Metálico |
| LINHA PRODUTOS TINTAS | Epóxi |
| FUNCAO TINTA | Dupla Função |
| SISTEMA RESINA | Epóxi Modificado Amida |
| SOLIDOS VOLUME | 75 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |