Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
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
    • BBBEE & CSI
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • MEPS
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
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
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Français
    • Português do Brasil
    • Español
  1. Home
  2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponibilidade. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro imprevisto. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar ao carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar à(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de Faturação enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

A comparar 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover Geral IE1 3 HP 2P F56H 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação Geral IE1 3 HP 2P F56H 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Com pés

Geral IE1 3 HP 2P F56H 3F 220/380 V 50 Hz IC01 - ODP - Com pés

Produto: 10758172
× Remover Multimontagem IE3 2 HP 4P 90S/L 3F 460//220-240/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5R(D) da comparação Multimontagem IE3 2 HP 4P 90S/L 3F 460//220-240/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5R(D)

Multimontagem IE3 2 HP 4P 90S/L 3F 460//220-240/380-415 V 60 Hz IC411 - TEFC - B5R(D)

Número do Catálogo: 00158ET3WALR90LFF-W2
Produto: 14446726
USD583.00/un.
Material da carcaça Chapa de aço  Alumínio  Alumínio  Alumínio 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2)  RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2)  RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2)  RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça F56H  90S/L  90S/L  90S/L 
Potência 2.2 kW (3 HP)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW)  2 HP (1.5 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 2810 rpm  1435 rpm  1450 rpm  1755 rpm 
Escorregamento 6.33 %  4.33 %  3.33 %  2.50 % 
Tensão nominal 220/380 V  220/380 V  240/415 V  460 V 
Corrente nominal 7.80/4.52 A  5.56/3.22 A  5.48/3.17 A  2.83 A 
Corrente de partida 53.0/30.7 A  36.2/20.9 A  41.1/23.8 A  23.5 A 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Ip/In 6.8x(Cód. H)  -
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 2.80/1.62 A  2.68/1.55 A  3.20/1.85 A  1.55 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 0.763 kgfm  7.32 ft.lb  7.24 ft.lb  5.98 ft.lb 
Conjugado de partida 290 %  229 %  280 %  300 % 
Vedação do mancal traseiro Sem vedação  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 260 %  250 %  300 %  350 % 
Vedação do mancal dianteiro Sem vedação  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 10s (frio) 6s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  25s (frio) 14s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0023 kgm²  0.1566 sq.ft.lb  0.1566 sq.ft.lb  0.1566 sq.ft.lb 
Categoria A  N  N  N 
Classe de isolamento B  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  -
Regime de serviço Cont.(S1)  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP21  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC01 - ODP  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva F-1  B5R(D)  B5R(D)  B5R(D) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Massa aproximada³ 17.5 kg  46.9 lb  46.9 lb  46.9 lb 
Flange Sem  FF  FF  FF 
Rendimento (100% carga) 82.5  85.3  85.6  86.5 
Fator de potência (100% carga) 0.91  0.83  0.77  0.77 
Tipo de mancal 6204 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Mancal LNA 6203 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
Rosca da caixa principal - 2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5 
Dispositivo de travamento do Eixo - Sem  Sem  Sem 
Dreno - Automático de borracha  Automático de borracha  Automático de borracha 
Material da tampa defletora - Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Ip/In - 6.5  7.5  8.3 
Tampão roscado - ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L  ACO INOX AISI 316L 
Nível de ruído² - 49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A) 
WEG GROUP AFRICA (PTY) LTD
  • 6 Laneshaw Street, Longlake Extention 4, Johannesburg, Gauteng, 1619 - Private Bag X10011 - Gauteng / África do Sul
  • Telefone: +27 11 723 6000
  • E-mail: info_africa@weg.net
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
Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.