header.link.backto Minha Conta
O produto já está na lista de comparação
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |
| Tipo Interfaz | Touch Screen |
|---|---|
| Tamanho de la pantalla | 4.3" 480x272 - TFT |
| Tipo Pantalla | Resistiva |
| Color Pantalla | Colorida |
| Vida Util Pantalla | > 30000 horas |
| Puerto Comunication | Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host |
| CAN Bus | No |
| Soporte WiFi | No |
| MQTT | No |
| Tensión de alimentación | 24 Vcc |
| Montaje | En panel |
| Grado Preteccion | NEMA4 / IP65 |
| Dimensiones | 128 x 102 x 32 mm / 5.03 x 4.01 x 1.25 in |
| Rasgon del panel | 119 x 93 mm / 4.68 x 3.66 in |
| Peso | 0.250 kg |
| Easyaccess | Opcional |
| Codesys | No soporta |