header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 2 categories
| Material de la carcasa | Hierro fundido |
|---|---|
| Método de Impregnación | Flujo de resina constante |
| Sistema de reengrase | Delantera y trasera |
| Tensión del resistor de calefación | 110-127/200-240 V |
| Rosca de la caja principal | 2xM80x2 |
| Caja de conexión de los accesorios | Con |
| Dispositivo de bloqueo del eje | Con |
| Material Eje | Acero carbono SAE 4140 |
| Pintura | RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) |
| Tipo de puesta a tierra | Doble |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido |
| Pintura tropicalizada | Sin |
| Carcasa | 450J/H |
| Proteción térmica del devanado | PT100 - 3 alambres 2 por fase |
| Proteción térmica del cojinete | PT100 - 3 alambres 1 en el Cojinete delantero |
| Potencia | 560 kW (750 HP) |
| Sombrero | Sin |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Rotación nominal | 746 rpm |
| Resbalamiento | 0.53 % |
| Tensión nominal | 400 V |
| Corriente nominal | 1010 A |
| Corriente de arranque | 6565 A |
| Ip/In | 6.5 |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 |
| Corriente en vacío | 445 A |
| Material del ventilador | Hierro fundido |
| Torque nominal | 731 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L |
| Torque de arranque | 90 % |
| Sello del rodamiento trasero | Laberinto Taconite |
| Torque máximo | 240 % |
| Sello del rodamiento delantero | Laberinto Taconite |
| Tiempo de rotor bloqueado | 46s (frío) 26s (caliente) |
| Momento de inercia (J) | 61.2 kgm² |
| Categoria | N |
| Clase de aislamiento | F |
| Factor de servicio | 1.00 |
| Ciclo de servicio | S1 |
| Método de partida | Partida directa |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C |
| Altitud | 1000 m |
| Grado de protección | IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |
| Forma constructiva | B3R(E) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos |
| Nivel de ruido² | 75.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 4995 kg |
| Brida | Sin |
| Rendimiento (100% carga) | 96.4 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 |
| Tipo de cojinete | 6328 M C3 |
| Cojinete LNA | 6322 C3 |
| Interface Type | Touch Screen |
|---|---|
| Display size | 4.3" 480x272 - TFT |
| Display Type | Resistive |
| Display Collor | Color |
| Screen Useful Life | > 30000 hours |
| Communication Port | Ethernet + RS232 + RS485 + USB Host |
| CAN Bus | No |
| WiFi Support | No |
| MQTT | No |
| Supply voltage | 24 Vdc |
| Mouting | On panel |
| Degree of Protection | NEMA4 / IP65 |
| Dimensions | 128 x 102 x 32 mm / 5.03 x 4.01 x 1.25 in |
| Panel cutout | 119 x 93 mm / 4.68 x 3.66 in |
| Weigth | 0.250 kg |
| Easyaccess | Optional |
| Codesys | Does not support |