header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Hybrid powder coating with excellent adhesion and flexibility, high physical strength, good chemical resistance and detergents. Suitable for surfaces exposed to sheltered environments. The NOBAC line has antimicrobial properties, suitable in cases where health and hygiene are fundamental.
| Family | Politherm 30 Nobac |
|---|---|
| PAINT PRODUCTS LINE | Hybrid |
| PAINT VERSION | antimicrobial |
| Cura | High |
| Código | Descripción | PAINT COLOR | PAINT FINISH | Shine | PAINT COMMERCIAL COLOR | Color scale | PACKAGE CONTENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10006025 | PP 30 R SM DENTAL WHIT 61910 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | Dental White | 61910 | 25 kg | |
| 10006027 | PP 30 R SM WHIT 62180 BR | 25 kg | White | Smooth | Bright | White | 62180 | 25 kg | |
| 10006030 | PP 30 R LI BLAN BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 65299 | 25 kg | |
| 10007305 | PP 30 R MT BEIGE 20847 MB | 25 kg | Beige | Microtexturizado | Medio-Brillo | Beige | 20847 | 25 kg | |
| 10917596 | PP 30 R LI BLAN 60790 BR | 25 kg | Blanco | Liso | Bright | Blanco | 60790 | 25 kg | |
| 11090554 | PP 30 R MT BEIGE 21470 BR | 25 kg | Beige | Microtexturizado | Bright | Beige | 21470 | 25 kg |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.