header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Comparando 2 produtos em 2 categorias
| Tipo | Interruptor diferencial residual |
|---|---|
| Referência do produto | RDWS |
| Classe de proteção | AC |
| Sensibilidade | 30 mA |
| Corrente nominal, [In] | 63.0A |
| Número de polos | 4.0 |
| Tensão de emprego | 400V 50/60Hz |
| Referencia del producto | SCW100 |
|---|---|
| Código inteligente | SCW100-SM-MOD |
| Función | Gestión de arranques |
| Complemento de función | Con comunicación |
| Aplicación | No aplicable |
| Protocolo de comunicación | Modbus RTU |
| Tensión de operación/comando | 24 Vcc |
| Contactores compatibles con este producto | CWB9...38; CAWB |
| Disyuntores-motor compatibles con este producto | MPW40 |
| Numero de entradas digitales | 12.0 |
| Número de salidas digitales (tipo PNP, aisladas y protegidas) | 8.0 |