Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agronegócio
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Água
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Conosco
    • Onde Comprar
    • Assistência Técnica
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Trabalhe Conosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português do Brasil
    • English
    • Español
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores para Aplicações Especiais
  4. Ventilação / Extração de Fumaça
  5. Ventilação & Exaustão
  6. Ventilação (Ferro Fundido)
  7. W22 Fan & Exhaust - (TEFC/TEAO)
  8. W22 Ventilação IE2 0.18 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar no carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar na(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de faturamento enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

W22 Ventilação IE2 0.18 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

Produto: 12980449
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W22 Ventilação IE2 0.18 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)
  2. W22 Ventilação IE2 0.18 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)
W22 Ventilação IE2 0.18 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)
W22 Ventilação IE2 0.18 kW 8P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)
Previous Next
Previous Next

Imagem meramente ilustrativa

Especialmente projetado para fabricantes de ventiladores axiais, os motores Fan and Exhaust são compactos e representam uma ótima escolha para as seguintes aplicações:

- Ventiladores e exaustores

- Túneis

- Metrôs

- Sistemas de Condicionado de Ar

- Minas de carvão subterrânea

- Shoppings

- Supermercados

- Outras aplicações

 

Possuem carcaça de ferro fundido, com montagem flexível e atendem ao nível de eficiência de acordo com a IEC 60034-30-1.

Resumo das características técnicas
Norma IEC 60034-1
Frequência 50 Hz
Tensão 220-230-240/380-400-415//460 V
Número de polos 8
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 750 rpm
Potência 0.18 kW
Fixação Pad mounted
Flange Sem
Forma construtiva B30L(D)
Caixa de ligação¹ Posição esquerda
Refrigeração IC418 - TEAO

 Carregando...

Configurar
WEG SCANDINAVIA AB
  • Box 27, 435 21 Mölnlycke Visit: Designvägen 5, 435 33 Mölnlycke Göteborg / Suécia
  • Telefone: +46 31 888000
  • E-mail: info-se@weg.net
  • Territory: Sweden, Norway, Finland and Denmark.
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Agronegócio
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Contato
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Assistência Técnica
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Acesse nossa central de downloads abaixo.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.