header.link.backto My Account
The product is already in the comparison list
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P RAL 5009 222P | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 71 71 71 71 | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C Termistor - 2 fios 1 por fase 140°C | |
| Potência | 0.18 kW (0.25 HP) 0.18 kW (0.25 HP) 0.18 kW (0.25 HP) 0.18 kW (0.25 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 905 rpm 915 rpm 920 rpm 1125 rpm | |
| Escorregamento | 9.50 % 8.50 % 8.00 % 6.25 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 1.41/0.817 A 1.32/0.759 A 1.30/0.750 A 0.690 A | |
| Corrente de partida | 4.52/2.61 A 4.22/2.43 A 4.15/2.40 A 2.48 A | |
| Ip/In | 3.2 3.2 3.2 3.6 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 0.864/0.500 A 0.957/0.550 A 1.00/0.580 A 0.510 A | |
| Material do ventilador | Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo Pástico condutivo | |
| Conjugado nominal | 0.194 kgfm 0.192 kgfm 0.191 kgfm 0.156 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 180 % 200 % 229 % 240 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 180 % 200 % 220 % 250 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 172s (frio) 96s (quente) 172s (frio) 96s (quente) 172s (frio) 96s (quente) 172s (frio) 96s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 43.0 dB(A) 47.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg 11.6 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 58.7 59.0 58.6 59.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.57 0.58 0.57 0.55 | |
| Tipo de mancal | 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ | |
| Mancal LNA | 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ 6202 ZZ |