Proteção e Eficiência para a Sua Aplicação

A soft-starter SSW07 é uma chave de partida estática, projetada para a aceleração, desaceleração e proteção de motores elétricos de indução trifásicos, através do controle da tensão aplicada ao motor. Compacta, ela contribui para a otimização de espaços em painéis elétricos e possui todas as proteções para o motor elétrico, adaptando-se às necessidades das aplicações através de acessórios opcionais, que podem ser facilmente instalados na soft-starter.

Aplicações

O controle da tensão em três fases na SSW07 permite que ela seja utilizada em aplicações consideradas pesadas, como bombas centrífugas, alternativas (saneamento, irrigação e petróleo), ventiladores, exaustores, sopradores, compressores de ar, refrigeração (parafuso e pistão), misturadores, aeradores, centrífugas, britadores, moedores, picadores de madeira, refinadores de papel, fornos rotativos, serras e plainas (madeira), moinhos (bolas e martelo) e transportadores de carga.

Principais Características

  • Correntes: 17 a 412 A
  • Tensão: 220 a 575 V
  • By-pass incorporado
  • Elevado regime de partidas
  • Controle total nas três fases
  • Proteção do motor e da chave incorporada
  • Função "Kick-Start" para partidas com elevado atrito estático
  • IHM local ou remota (opcional)
  • Entrada para PTC do motor (opcional)
  • Operação em ambientes de até 55 °C
  • Pesos e dimensões extremamente reduzidas
  • Comunicação RS-232, RS-485 ou DeviceNet (opcionais)

Benefícios

  • Eliminação de choques mecânicos
  • Proteção eletrônica integral do motor
  • Aumento da vida útil do motor e equipamentos
  • Limitação de quedas de tensão na partida
  • Bypass incorporado, proporcionando redução de tamanho e economia de energia
  • Redução acentuada dos esforços sobre os acoplamentos e dispositivos de transmissão (redutores, polias, engrenagens, correias, etc.) durante a partida
  • Operação em ambientes de até 55 °C (sem redução de corrente para todos os modelos)
  • Evita o Golpe de Ariete em bombas
  • Relé térmico eletrônico incorporado
  • Função Kick Start para partida de cargas com elevado atrito estático
  • Facilidade de operação, ajuste e manutenção
  • Monitoração da tensão da eletrônica, possibilitando fazer back-up dos valores de i x t (imagem térmica)
  • Instalação elétrica simples
  • Fonte de alimentação da eletrônica do tipo chaveada com filtro EMC (110 a 240 V CA)

Interface de operação (IHM)

Possui display LED de 7 segmentos, que permite uma ótima visualização dos parâmetros a distância. Também incorpora a função copy, a qual permite copiar a parametrização de uma SSW07 para outras, possibilitando rapidez, confiabilidade e repetibilidade de programação em aplicações de máquinas de fabricação seriada.

Comunicação em Rede

Destinadas principalmente a integrar grandes plantas de automação industrial, as redes de comunicação rápidas Fieldbus conferem vantagens na supervisão, monitoração, controle on-line e total sobre a SSW07, proporcionando elevada performance de atuação e grande flexibilidade operacional, características estas exigidas em aplicações de sistemas complexos e/ou integrados.