2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W21 Explosão IE1 1.5 kW 4P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T da comparação W21 Explosão IE1 1.5 kW 4P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

W21 Explosão IE1 1.5 kW 4P 90L 3F 220-240/380-415//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B35T

Produto: 12605490

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal M25x1,5  M25x1,5  M25x1,5 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5010 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5010 202P (ISO 12944 - C4)  RAL 5010 202P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Duplo  Duplo  Duplo 
Material da tampa defletora Chapa de aço  Chapa de aço  Chapa de aço 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem 
Carcaça 90L  90L  90L 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C  Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C 
Potência 1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 1425 rpm  1445 rpm  1750 rpm 
Escorregamento 5.00 %  3.67 %  2.78 % 
Tensão nominal 220/380 V  240/415 V  460 V 
Corrente nominal 6.15/3.56 A  5.97/3.45 A  3.10 A 
Corrente de partida 36.9/21.4 A  39.4/22.8 A  22.3 A 
Ip/In 6.0  6.6  7.2 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6 
Corrente a vazio 2.85/1.65 A  3.61/2.09 A  1.71 A 
Material do ventilador Plástico   Plástico   Plástico  
Conjugado nominal 1.03 kgfm  1.01 kgfm  0.835 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316  ACO INOX AISI 316 
Conjugado de partida 210 %  250 %  270 % 
Vedação do mancal traseiro Retentor  Retentor  Retentor 
Conjugado máximo 220 %  270 %  300 % 
Vedação do mancal dianteiro Retentor com mola  Retentor com mola  Retentor com mola 
Tempo de rotor bloqueado 16s (frio) 9s (quente)  16s (frio) 9s (quente)  16s (frio) 9s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0056 kgm²  0.0056 kgm²  0.0056 kgm² 
Categoria N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Regime de serviço S1  S1  S1 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma construtiva B35T  B35T  B35T 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  51.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 35.2 kg  35.2 kg  35.2 kg 
Flange FF  FF  FF 
Rendimento (100% carga) 77.2  77.5  76.9 
Fator de potência (100% carga) 0.83  0.78  0.79 
Tipo de mancal 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Mancal LNA 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
WEG ARABIA FOR BUSINESS SERVICES LLC (WSAU)
  • Building No. 8596, Prince Turki Ibn Abdulaziz AL Awal Street. King Saud university District - 4567 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia - 12371 - Ar Riyāḑ / Arábia Saudita
  • Telefone: +966 56 614 7837
  • E-mail: info-sa@weg.net