¹ Suporte ao protocolo Modbus RTU com o modelo PLC200
² Suporte ao protocolo CANopen em breve com o novo modelo PLC201
Desenvolvido para ser um CLP de rápida integração ao ambiente fabril e de fácil expansão, o PLC200 compartilha os mesmos cartões de expansão utilizado na linha RUW100, PLC500 e PLC410. Assim, você adquire um cartão e pode utilizar em diferentes produtos WEG, isso é FLEXIBILIDADE.
Todas as expansões são feitas atráves do conceito Plug and Play, Simples, Rápido e Eficiente.


Os cartões de expansão utilizados na linha PLC200 possuem inúmeras configurações e permitem que o usuário desfrute de melhores combinações para atender suas demandas. Design extremamente compacto, apenas 25mm por cartão. Os cartões são encontrados em 10 diferentes versões, contando com entradas e saídas digitais, entradas analógicas de temperatura (Termopar J/K/T, PT100 e PT1000) e entradas e saídas analógicas universais com 0 a 10 V e 0/4 a 20 mA.
Desenvolva suas soluções no PLC200 através da plataforma de programação WPS ® e desfrute das melhores ferramentas práticas e intuitivas para programação e desenvolvimento de soluções de maneira mais eficiente, ganhando tempo e acelerando seu Startup.
Desenvolva sua solução a partir de uma plataforma de programação, criada seguindo padrões internacionais de programação (IEC61131-3). O WPS pode ser programado com 2 das principais linguagens utilizadas atualmente.


A plataforma de programação WPS permite ao usuário criar e executar a depuração da solução completa, trazendo mais integração e agilidade no dia a dia.
Para garantir maior facilidade de integração em diferentes redes de comunicação industrial, o PLC200 foi pensado para atender a diversos protocolos seriais: ¹Modbus RTU e ²CANopen e protocolos Ethernet : ³MQTT, ⁴Modbus TCP e ⁵Ethernet/IP.

Digitalize seus processos e equipamentos através da plataforma digital inteligente WEG Smart Machine (WSM). Obtenha relatórios operacionais, criação de KPIs, otimize seus recursos, crie alarmes personalizados e muito mais.