header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
El motor W21 Multimontaje posee carcasa de aluminio y patas removibles. Este motor es capaz de suministrar gran flexibilidad y facilidad en el cambio de configuración, sin necesidad de mecanizado o modificaciones adicionales. Su caja de conexión puede ser rotada de 90 en 90 grados, permitiendo la conexión de los cables del motor en cualquier lado. Además de eso, estos motores son totalmente intercambiables con los motores de hierro fundido.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frecuencia | 50 Hz |
| Tensión | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Numero de polos | 2 |
| Grado de protección | IP55 |
| Rotación sincrona | 3000 rpm |
| Potencia | 0.25 kW |
|---|---|
| Fijación | Con pies |
| Brida | Sin |
| Forma constructiva | B3T |
| Caja de conexión¹ | Superior |
| Refrigeración | IC411 - TEFC |