header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
A linha de motores W50 apresenta excelente performance nas mais severas aplicações industriais. Os motores são compactos e apresentam alto desempenho. Sua carcaça em ferro fundido confere ao motor maior rigidez mecânica, o que garante baixos níveis de vibração.
A linha W50 foi especialmente projetada para não apenas otimizar características como massa e comprimento como também adicionar versatilidade e facilidade de manutenção ao produto.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 60 Hz |
| Tensão | 400 V |
| Número de polos | 4 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1800 rpm |
| Potência | 280 kW |
|---|---|
| Fixação | Com pés |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B3R(E) |
| Caixa de ligação¹ | Posição direita |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |