2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W50 150 kW 4P 315H/G 3Ph 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) da comparação W50 150 kW 4P 315H/G 3Ph 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W50 150 kW 4P 315H/G 3Ph 6600 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Produto: 13007299

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Cast Iron 
Impregnation Method Vacuum Pressure Impregnation (VPI) 
Regreasing System At Drive end and Non-drive end 
Space Heater Voltage 110-127/200-240 V 
Main terminal box hole M63x1,5 
Accessories Terminal Box With 
Shaft Locking Device With 
Shaft Material SAE 4140 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) 
Grounding Lugs Double 
Fan Cover material Cast Iron 
Tropicalized Painting Without 
Frame 315H/G 
Winding thermal protection PT100 - 3 wires 2 per phase  
Bearing thermal protection PT100 - 3 wires 1 on DE bearing 
Output 150 kW (200 HP) 
Drip Cover Without 
Frequency 50 Hz 
Rated speed 1490 rpm 
Slip 0.67 % 
Rated voltage 6600 V 
Rated current 17.3 A 
L. R. Amperes 113 A 
LRC 6.5 
Connection Cables Quantity 3 
No load current 7.50 A 
Fan material Cast Iron 
Rated torque 98.1 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 160 % 
NDE bearing Seal Taconite Labyrinth 
Breakdown torque 270 % 
DE bearing Seal Taconite Labyrinth 
Locked rotor time 36s (cold) 20s (hot) 
Moment of inertia (J) 3.98 kgm² 
Insulation Class F 
Service factor 1.00 
Duty Cycle S1 
Starting Method Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3R(E) 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 75.0 dB(A) 
Approx. weight³ 1590 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 93.4 
Power factor (100% load) 0.81 
Bearing type 6320 C3 
NDE bearing 6316 C3 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Sérvia
  • E-mail: win@weg.net