2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W50 160 kW 2P 315H/G 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E) da comparação W50 160 kW 2P 315H/G 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

W50 160 kW 2P 315H/G 3F 3300 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3R(E)

Produto: 13006895

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido 
Método de impregnação Impregnação a vácuo (VPI) 
Graxeira Dianteira e traseira 
Tensão de resistencia de aquecimento 110-127/200-240 V 
Rosca da caixa principal M63x1,5 
Caixa de ligação dos acessórios Com 
Dispositivo de travamento do Eixo Com 
Material Eixo Aço carbono SAE 4140 
Pintura RAL 5009 214P (ISO 12944 - C4) 
Tipo de aterramento Duplo 
Material da tampa defletora Ferro fundido  
Pintura Tropicalizada Sem 
Carcaça 315H/G 
Proteção térmica enrolamento PT100 - 3 fios 2 por fase  
Proteção térmica mancal PT100 - 3 fios 1 no Mancal dianteiro 
Potência 160 kW (220 HP) 
Chapéu Sem 
Frequência 50 Hz 
Rotação nominal 2975 rpm 
Escorregamento 0.83 % 
Tensão nominal 3300 V 
Corrente nominal 33.6 A 
Corrente de partida 195 A 
Ip/In 5.8 
Quantidade de Cabos de Ligação 3 
Corrente a vazio 8.00 A 
Material do ventilador Ferro fundido 
Conjugado nominal 52.4 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L 
Conjugado de partida 90 % 
Vedação do mancal traseiro Labirinto Taconite 
Conjugado máximo 220 % 
Vedação do mancal dianteiro Labirinto Taconite 
Tempo de rotor bloqueado 28s (frio) 16s (quente) 
Momento de inércia (J) 3.13 kgm² 
Classe de isolamento F 
Fator de serviço 1.00 
Regime de serviço S1 
Método de partida Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m 
Grau de proteção IP55 
Refrigeração IC411 - TEFC 
Forma construtiva B3R(E) 
Sentido de rotação¹ Horário 
Nível de ruído² 75.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 1540 kg 
Flange Sem 
Rendimento (100% carga) 94.6 
Fator de potência (100% carga) 0.88 
Tipo de mancal 6314 C3 
Mancal LNA 6314 C3 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Sérvia
  • E-mail: win@weg.net