header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Tensão de resistencia de aquecimento | 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V 200 - 240 V | |
| Rosca da caixa principal | M32x1,5 M32x1,5 M32x1,5 M32x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 205PC4 RAL 5009 205PC4 RAL 5009 205PC4 RAL 5009 205PC4 | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 132S/M 132S/M 132S/M 132S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C Termistor - 2 fios 1 por fase 150°C | |
| Potência | 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) 7.5 kW (10 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 2925 rpm 2935 rpm 2940 rpm 3545 rpm | |
| Escorregamento | 2.50 % 2.17 % 2.00 % 1.53 % | |
| Tensão nominal | 380/660 V 400/690 V 415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 14.5/8.35 A 14.1/8.17 A 13.9 A 12.2 A | |
| Corrente de partida | 94.2/54.3 A 98.7/57.2 A 104 A 100 A | |
| Ip/In | 6.5 7.0 7.5 8.2 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 4.80/2.76 A 5.80/3.36 A 6.50 A 5.30 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 2.50 kgfm 2.49 kgfm 2.48 kgfm 2.06 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 ACO INOX AISI 316 | |
| Conjugado de partida | 220 % 240 % 260 % 300 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor Retentor Retentor Retentor | |
| Conjugado máximo | 280 % 320 % 340 % 390 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 14s (frio) 8s (quente) 14s (frio) 8s (quente) 14s (frio) 8s (quente) 16s (frio) 9s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0252 kgm² 0.0252 kgm² 0.0252 kgm² 0.0252 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP56 IP56 IP56 IP56 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 67.0 dB(A) 72.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 104 kg 104 kg 104 kg 104 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 88.1 88.1 88.3 89.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.89 0.87 0.85 0.86 | |
| Tipo de mancal | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Mancal LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |