2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Alternadores para Grupos Geradores1
× Remover GTA202PIVS IP23 B15T SAE 2/SAE 11 da comparação GTA202PIVS IP23 B15T SAE 2/SAE 11,5

GTA202PIVS IP23 B15T SAE 2/SAE 11,5

Produto: 14421881

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Fluxo de ar em 60 Hz 0.3 m³/s 
Fluxo de ar em 50 Hz 0.25 m³/s 
Resistência do estator da excitatriz a 20°C 10.55 ohm 
CARCACA - COM COMPLEMENTO 202 
Resistência do estator principal a 20°C 0.09128 ohm 
Modelo GTA202PIVS 
Distorção harmônica máxima (sem carga) ≤ 3%  
Altitude até 1000 m 
Passo de enrolamento do estator 2/3 
Resistência do rotor a 20°C 1.13 ohm 
Número de terminais 12 
Fator de potência 0.8 a 1.0 
Número de polos 4 
Rotação nominal - 50 Hz 1500 rpm 
Máxima sobrevelocidade 1875 rpm 
Massa do alternador 311 kg 
Camadas do enrolamento do estator 2 
Inércia WR2 0.52 kgm² 
Fornecimento do regulador de tensão Dentro da caixa de ligação do gerador 
Rolamento traseiro 6210-2RS/ZZ 
Disco de acoplamento SAE 11,5 
Tipo de Flange SAE 2 
Máquina acionante Motor diesel 
Modelo regulador tensão GRTA-2D 
Precisão (estabilidade) +/- 0.5% 
Corrente nominal 7 A 
Entrada analógica Sim 
Entrada digital Não 
Corrente de pico 10 A/10 s 
Droop / TC Sim 
Resposta dinâmica 8 a 500 ms 
U/F Sim 
Ajuste interno de tensão +/- 15% 
Ajuste externo de tensão +/- 10% 
Tempo de resposta transiente para ΔU=20% 500 ms 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Sérvia
  • E-mail: win@weg.net