header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 80 80 80 80 | |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C Termostato - 2 fios 1 por fase 155°C | |
| Potência | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1425 rpm 1435 rpm 1440 rpm 1740 rpm | |
| Escorregamento | 5.00 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 2.87/1.66 A 2.82/1.62 A 2.77/1.60 A 1.43 A | |
| Corrente de partida | 17.2/9.96 A 17.5/10.0 A 18.0/10.4 A 10.7 A | |
| Ip/In | 6.0 6.2 6.5 7.5 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 1.31/0.760 A 1.48/0.850 A 1.63/0.940 A 0.780 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 0.513 kgfm 0.509 kgfm 0.507 kgfm 0.420 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 220 % 240 % 260 % 280 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 240 % 280 % 300 % 340 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 41s (frio) 23s (quente) 41s (frio) 23s (quente) 39s (frio) 22s (quente) 39s (frio) 22s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B3T B3T B3T B3T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 48.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 13.9 kg 13.9 kg 13.9 kg 13.9 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 82.5 82.5 82.5 83.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.83 0.81 0.79 0.79 | |
| Tipo de mancal | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | |
| Mancal LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |