2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Comparando 2 produtos em 1 categoria


  • Motores Elétricos2
× Remover W22 IE2 125 HP 8P 315S/M 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B14L(D) da comparação

W22 IE2 125 HP 8P 315S/M 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B14L(D)

Produto: 13058019
× Remover ODP High Efficiency 20 HP 4P 256T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés da comparação ODP High Efficiency 20 HP 4P 256T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

ODP High Efficiency 20 HP 4P 256T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Com pés

Produto: 13043310
Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Gotejamento  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Graxeira Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira  Dianteira e traseira 
Rosca da caixa principal 2xM63x1,5  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Duplo  Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Ferro fundido   Sem  Sem  Sem  Sem 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 315S/M  256T  256T  256T  256T 
Proteção térmica enrolamento Termistor - 2 fios 1 por fase 155°C  -
Potência 90 kW (125 HP)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 60 Hz  60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotação nominal 890 rpm  1765 rpm  1440 rpm  1450 rpm  1455 rpm 
Escorregamento 1.11 %  1.94 %  4.00 %  3.33 %  3.00 % 
Tensão nominal 220/440 V  230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corrente nominal 318/159 A  51.0/25.5 A  31.0 A  31.7 A  30.6 A 
Corrente de partida 1844/922 A  286/143 A  115 A  130 A  138 A 
Ip/In 5.8  -
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 12  12  12  12  12 
Corrente a vazio 124/62.0 A  21.8/10.9 A  11.1 A  12.4 A  13.7 A 
Material do ventilador Plástico   Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador 
Conjugado nominal 713 ft.lb  8.22 kgfm  10.1 kgfm  10.0 kgfm  9.98 kgfm 
Tampão roscado ACO INOX AISI 316L  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20  ACO CARBONO SAE 1010/20 
Conjugado de partida 180 %  229 %  160 %  180 %  200 % 
Vedação do mancal traseiro WSeal  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Conjugado máximo 200 %  250 %  160 %  180 %  200 % 
Vedação do mancal dianteiro WSeal  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação  Sem vedação 
Tempo de rotor bloqueado 45s (frio) 25s (quente)  21s (frio) 12s (quente)  27s (frio) 15s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  23s (frio) 13s (quente) 
Momento de inércia (J) 121 sq.ft.lb  0.0778 kgm²  0.0778 kgm²  0.0778 kgm²  0.0778 kgm² 
Categoria N  B  B  B  B 
Classe de isolamento F  F  F  F  F 
Fator de serviço 1.15  1.15  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IPW55  IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeração IC411 - TEFC  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma construtiva B14L(D)  F-1  F-1  F-1  F-1 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 66.0 dB(A)  60.0 dB(A)  60.0 dB(A)  60.0 dB(A)  60.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 2132 lb  117 kg  117 kg  117 kg  117 kg 
Flange C  Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 94.0  91.0  87.5  87.5  88.5 
Fator de potência (100% carga) 0.79  0.81  0.84  0.78  0.81 
Tipo de mancal 6319 C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3 
Mancal LNA 6316 C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3 
Ip/In - 5.6x(Cód. G)  3.7x(Cód. C)  4.1x(Cód. E)  4.5x(Cód. E) 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Sérvia
  • E-mail: win@weg.net