2. Minha Conta
  3. Comparar
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover W22 Ventilação 200°C 2h IE2 0.75 kW 2P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D) da comparação W22 Ventilação 200°C 2h IE2 0.75 kW 2P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

W22 Ventilação 200°C 2h IE2 0.75 kW 2P 80 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

Produto: 12983161

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Material da carcaça Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido  Ferro fundido 
Método de impregnação Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester  Imersão poliester 
Rosca da caixa principal Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca  Sem rosca 
Dispositivo de travamento do Eixo Sem  Sem  Sem  Sem 
Material Eixo Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45  Aço carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de aterramento Único  Único  Único  Único 
Material da tampa defletora Sem  Sem  Sem  Sem 
Pintura Tropicalizada Sem  Sem  Sem  Sem 
Carcaça 80  80  80  80 
Temperatura 200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h  200°C 2h 
Potência 0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP)  0.75 kW (1 HP) 
Chapéu Sem  Sem  Sem  Sem 
Frequência 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotação nominal 2825 rpm  2845 rpm  2855 rpm  3465 rpm 
Escorregamento 5.83 %  5.17 %  4.83 %  3.75 % 
Tensão nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Corrente nominal 2.99/1.73 A  2.97/1.71 A  2.96/1.71 A  1.56 A 
Corrente de partida 16.7/9.69 A  17.2/9.92 A  19.2/11.1 A  12.5 A 
Ip/In 5.6  5.8  6.5  8.0 
Protetor fenólico de sobrecarga Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor  Sem protetor 
Quantidade de Cabos de Ligação 6  6  6  6 
Corrente a vazio 1.55/0.900 A  1.74/1.00 A  2.08/1.20 A  0.900 A 
Material do ventilador Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador  Sem ventilador 
Conjugado nominal 0.259 kgfm  0.257 kgfm  0.256 kgfm  0.211 kgfm 
Tampão roscado ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45  ACO CARBONO SAE 1040/45 
Conjugado de partida 240 %  270 %  300 %  330 % 
Vedação do mancal traseiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Conjugado máximo 240 %  270 %  300 %  330 % 
Vedação do mancal dianteiro V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tempo de rotor bloqueado 30s (frio) 17s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  25s (frio) 14s (quente)  28s (frio) 16s (quente) 
Momento de inércia (J) 0.0008 kgm²  0.0008 kgm²  0.0008 kgm²  0.0008 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Classe de isolamento F  F  F  F 
Fator de serviço 1.00  1.00  1.00  1.00 
Regime de serviço S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida direta  Partida direta  Partida direta  Partida direta 
Temperatura ambiente -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C  -20°C a +40°C 
Altitude 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grau de proteção IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeração IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO 
Forma construtiva B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Sentido de rotação¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nível de ruído² 59.0 dB(A)  59.0 dB(A)  59.0 dB(A)  62.0 dB(A) 
Massa aproximada³ 14.0 kg  14.0 kg  14.0 kg  14.0 kg 
Flange Sem  Sem  Sem  Sem 
Rendimento (100% carga) 77.4  77.4  77.4  75.5 
Fator de potência (100% carga) 0.85  0.82  0.79  0.80 
Tipo de mancal 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
Mancal LNA 6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ   6203 ZZ  
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Sérvia
  • E-mail: win@weg.net