header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação
Procurar produtosVocê tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | Sem rosca Sem rosca Sem rosca Sem rosca | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Sem Sem Sem Sem | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 90L 90L 90L 90L | |
| Potência | 1.1 kW (1.5 HP) 1.1 kW (1.5 HP) 1.1 kW (1.5 HP) 1.1 kW (1.5 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 920 rpm 935 rpm 940 rpm 1145 rpm | |
| Escorregamento | 8.00 % 6.50 % 6.00 % 4.58 % | |
| Tensão nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corrente nominal | 4.80/2.78 A 4.83/2.78 A 4.84/2.80 A 2.50 A | |
| Corrente de partida | 22.6/13.1 A 24.2/13.9 A 25.7/14.8 A 15.0 A | |
| Ip/In | 4.7 5.0 5.3 6.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 6 6 6 6 | |
| Corrente a vazio | 2.50/1.45 A 2.87/1.65 A 3.11/1.80 A 1.50 A | |
| Material do ventilador | Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador Sem ventilador | |
| Conjugado nominal | 1.16 kgfm 1.15 kgfm 1.14 kgfm 0.936 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 ACO CARBONO SAE 1040/45 | |
| Conjugado de partida | 200 % 229 % 250 % 280 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 190 % 220 % 240 % 270 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) 30s (frio) 17s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² 0.0066 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO | |
| Forma construtiva | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 45.0 dB(A) 45.0 dB(A) 45.0 dB(A) 50.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 23.0 kg 23.0 kg 23.0 kg 23.0 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 78.1 78.1 78.1 80.0 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.77 0.73 0.70 0.69 | |
| Tipo de mancal | 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ 6205 ZZ | |
| Mancal LNA | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |