header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 4 products in 2 categories
| Material da carcaça | Chapa de aço | Cast Iron Cast Iron | Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
|---|---|---|---|
| Método de impregnação | Imersão poliester | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Rosca da caixa principal | 2xPG 16 | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Pintura | RAL 7022 207N (ISO 12944 - C2) | RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) RAL 6002 203A (ISO 12944 - C3) | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P |
| Tipo de aterramento | Único | Single Single | Double Double Double |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço | Cast Iron Cast Iron | Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
| Pintura Tropicalizada | Sem | Without Without | Without Without Without |
| Carcaça | D56 | 160M 160M | 160M 160M 160M |
| Potência | 0.75 kW (1 HP) | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) |
| Chapéu | Sem | Without Without | Without Without Without |
| Frequência | 50 Hz | 50 Hz 60 Hz | 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotação nominal | 1430 rpm | 1480 rpm 1785 rpm | 2945 rpm 2955 rpm 3560 rpm |
| Escorregamento | 4.67 % | 1.33 % 0.83 % | 1.83 % 1.50 % 1.11 % |
| Tensão nominal | 220 V | 400/690 V 460 V | 380/660 V 415 V 460 V |
| Corrente nominal | 5.60 A | 21.0/12.2 A 18.9 A | 21.3/12.3 A 20.2 A 18.0 A |
| Corrente de partida | 29.1 A | 172/100 A 170 A | 177/102 A 168 A 155 A |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor | Without overload protector Without overload protector | Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| Ip/In | 5.2x(Cód. H) | - | - |
| Corrente a vazio | 3.50 A | 11.0/6.38 A 10.0 A | 6.90/3.97 A 8.60 A 7.40 A |
| Material do ventilador | Plástico | Plastic Plastic | Plastic Plastic Plastic |
| Conjugado nominal | 0.511 kgfm | 7.24 kgfm 6.00 kgfm | 3.64 kgfm 3.63 kgfm 3.01 kgfm |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L | STAINLESS STEEL AISI 316L STAINLESS STEEL AISI 316L | STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 STAINLESS STEEL AISI 316 |
| Conjugado de partida | 240 % | 300 % 330 % | 210 % 250 % 280 % |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring | V'Ring V'Ring | Lip Seal Lip Seal Lip Seal |
| Conjugado máximo | 220 % | 350 % 400 % | 280 % 330 % 340 % |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring | V'Ring V'Ring | Oil Seal Oil Seal Oil Seal |
| Tempo de rotor bloqueado | 10s (frio) 6s (quente) | 46s (cold) 26s (hot) 54s (cold) 30s (hot) | 12s (cold) 7s (hot) 14s (cold) 8s (hot) 18s (cold) 10s (hot) |
| Momento de inércia (J) | 0.0056 kgm² | 0.1537 kgm² 0.1537 kgm² | 0.0452 kgm² 0.0452 kgm² 0.0452 kgm² |
| Classe de isolamento | F | F F | F F F |
| Fator de serviço | 1.00 | 1.00 1.00 | - |
| Regime de serviço | Cont.(S1) | S1 S1 | S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida direta | Direct On Line Direct On Line | Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitude | 1000 m | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Grau de proteção | IP55 | IP55 IP55 | IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeração | IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC |
| Forma construtiva | F-1 | B14T B14T | B5T B5T B5T |
| Sentido de rotação¹ | Ambos | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Nível de ruído² | 50.0 dB(A) | 61.0 dB(A) 64.0 dB(A) | 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) 75.0 dB(A) |
| Massa aproximada³ | 15.6 kg | 125 kg 125 kg | 147 kg 147 kg 147 kg |
| Flange | Sem | C C | FF FF FF |
| Rendimento (100% carga) | 73.8 | 93.3 93.6 | 89.0 89.0 89.0 |
| Fator de potência (100% carga) | 0.81 | 0.81 0.78 | 0.88 0.85 0.86 |
| Tipo de mancal | 6204 ZZ | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 |
| Mancal LNA | 6202 ZZ | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 |
| Shaft Locking Device | - | Without Without | - |
| Winding thermal protection | - | Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C | Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C Thermistor - 2 wires 1 per phase 150°C |
| LRC | - | 8.2 9.0 | 8.3 8.3 8.6 |
| Connection Cables Quantity | - | 6 6 | 6 6 6 |
| Design | - | NE NE | N N N |
| Space Heater Voltage | - | - | 110 - 127 V 110 - 127 V 110 - 127 V |
| Tensão de alimentação | 24 Vcc |
|---|---|
| Processador (CPU) | IMX7 dual core @400MHz |
| Coprocessador | @200MHz |
| Ciclo de scan p/ 100K instruções | 16 ns/instrução e 1,60 ms total |
| Relógio de tempo real | Sim |
| Memória RAM | 256 MB |
| Memória flash | 4 GB |
| Memória de dados | 4 MB |
| Memória de código | 8 MB |
| Memória retentiva | 64 kB |
| Memória persistente | 64 kB |
| Limite de cartões de expansão | 8 |
| Software de programação | CODESYS V3.5 SP19 ou superior |
| Qtde DI totais CPU | 8 |
| Tipo DI | PNP |
| Entrada encoder | Sim |
| Qtde de entradas rápidas | 4 |
| Qtde de AI totais | Não aplicável |
| Qtde DO totais da CPU | 8 |
| Tipo de DO | Transistor (PNP) |
| Qtde AO totais | Não aplicável |
| Interface de comunicação 1 | 1 x RS485 |
| Interface de comunicação 2 | 1 x Ethernet 10/100 |
| Interface de comunicação 3 | 1 x CAN |
| Interface de comunicação 4 | Não aplicável |
| Interface de comunicação 5 | 1 x USB device |
| Interface de comunicação 6 | 1 x Micro SD card |
| Protocolo de comunicação 1 | Modbus TCP server |
| Protocolo de comunicação 2 | Modbus TCP client |
| Protocolo de comunicação 3 | Modbus RTU master |
| Protocolo de comunicação 4 | Modbus RTU slave |
| Protocolo de comunicação 5 | Canopen master |
| Protocolo de comunicação 7 | Ethernet/IP scanner |
| Protocolo de comunicação 8 | Ethernet/IP adapter |
| Protocolo de comunicação 9 | Ethercat master |
| Protocolo de comunicação 13 | Profinet controller |
| Protocolo de comunicação 14 | Profinet device |
| Protocolo de comunicação 15 | MQTT Publisher |
| Protocolo de comunicação 16 | MQTT Subscriber |
| Altura | 131,7 mm |
| Largura | 101,7 mm |
| Profundidade | 99 mm |
| Peso | 0,350 kg |
| Posicação de montagem | Trilho DIN |
| Tipo de montagem | Em trilho DIN ou parafusado |
| Certificação | CE, UL e RCM |