header.link.backto My Account
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
Comparing 2 products in 1 category
|
×
Remove ROLLED STEEL 1 HP 4P 56C 1F 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Sin pies from comparison
ROLLED STEEL 1 HP 4P 56C 1F 115/208-230 V 60 Hz IC411 - TEFC - Sin piesCatalog Number: 00118ES1B56CFL-SProduct: 14786558
USD424.00/un.
|
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Chapa de acero | Cast Iron Cast Iron Cast Iron Cast Iron |
| Método de Impregnación | Imersión poliester | Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester Dip and Bake Polyester |
| Rosca de la caja principal | 0.881" | Without thread Without thread Without thread Without thread |
| Dreno | Automático de caucho | - |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 | SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel SAE 1040/45 Carbon Steel |
| Pintura | Munsell N 1 - mate 207N (ISO 12944 - C2) | RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) RAL 9006 207A (ISO 12944 - C3) |
| Tipo de puesta a tierra | Único | Single Single Single Single |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero | Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover Without Fan Cover |
| Pintura tropicalizada | Sin | Without Without Without Without |
| Carcasa | 56C | 80 80 80 80 |
| Potencia | 1 HP (0.75 kW) | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) |
| Sombrero | Sin | Without Without Without Without |
| Frecuencia | 60 Hz | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz |
| Rotación nominal | 1745 rpm | 2825 rpm 2845 rpm 2855 rpm 3465 rpm |
| Resbalamiento | 3.06 % | 5.83 % 5.17 % 4.83 % 3.75 % |
| Tensión nominal | 115/208-230 V | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V |
| Corriente nominal | 13.6/7.52-6.80 A | 2.99/1.73 A 2.97/1.71 A 2.96/1.71 A 1.56 A |
| Corriente de arranque | 91.1/50.4-45.6 A | 16.7/9.69 A 17.2/9.92 A 19.2/11.1 A 12.5 A |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector | Without overload protector Without overload protector Without overload protector Without overload protector |
| Ip/In | 6.7x(Cód. M) | - |
| Corriente en vacío | 9.60/4.14-4.80 A | 1.55/0.900 A 1.74/1.00 A 2.08/1.20 A 0.900 A |
| Material del ventilador | Plastico | Without fan Without fan Without fan Without fan |
| Torque nominal | 3.01 ft.lb | 0.259 kgfm 0.257 kgfm 0.256 kgfm 0.211 kgfm |
| Tapón roscado | ACERO CARBONO SAE 1010/20 | CARBON STEEL SAE 1040/45 CARBON STEEL SAE 1040/45 CARBON STEEL SAE 1040/45 CARBON STEEL SAE 1040/45 |
| Torque de arranque | 280 % | 240 % 270 % 300 % 330 % |
| Sello del rodamiento trasero | Sin vedación | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Torque máximo | 270 % | 240 % 270 % 300 % 330 % |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring |
| Tiempo de rotor bloqueado | 14s (frío) 8s (caliente) | 30s (cold) 17s (hot) 25s (cold) 14s (hot) 25s (cold) 14s (hot) 28s (cold) 16s (hot) |
| Momento de inercia (J) | 0.1037 sq.ft.lb | 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² 0.0008 kgm² |
| Categoria | L | N N N N |
| Clase de aislamiento | F | F F F F |
| Factor de servicio | 1.15 (1.00 @ 208V) | - |
| Ciclo de servicio | Cont.(S1) | S1 S1 S1 S1 |
| Método de partida | Partida directa | Direct On Line Direct On Line Direct On Line Direct On Line |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C | -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C -20°C to +40°C |
| Altitud | 1000 m | 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. 1000 m.a.s.l. |
| Grado de protección | IP55 | IP55 IP55 IP55 IP55 |
| Refrigeración | IC411 - TEFC | IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO IC418 - TEAO |
| Forma constructiva | F-1 | B30L(D) B30L(D) B30L(D) B30L(D) |
| Dirección de rotación¹ | Ambos | Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) Both (CW and CCW) |
| Nivel de ruido² | 54.0 dB(A) | 59.0 dB(A) 59.0 dB(A) 59.0 dB(A) 62.0 dB(A) |
| Masa aproximada³ | 35.8 lb | 14.0 kg 14.0 kg 14.0 kg 14.0 kg |
| Brida | C | Without Without Without Without |
| Rendimiento (100% carga) | 71.0 | 77.4 77.4 77.4 75.5 |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.68 | 0.85 0.82 0.79 0.80 |
| Tipo de cojinete | 6204 ZZ | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ |
| Cojinete LNA | 6202 ZZ | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |
| Shaft Locking Device | - | Without Without Without Without |
| Temperature | - | 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h 200°C 2h |
| LRC | - | 5.6 5.8 6.5 8.0 |
| Connection Cables Quantity | - | 6 6 6 6 |
| Service factor | - | 1.00 1.00 1.00 1.00 |