2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Comparando 3 productos en 3 categorias


  • Motores Eléctricos1
  • true1
  • Multimedidor de Energía MMW031
× Remover Multimounting IE3 1.5 kW 4P 90S/L 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación Multimounting IE3 1.5 kW 4P 90S/L 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimounting IE3 1.5 kW 4P 90S/L 3Ph 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12928520
Frame Material Aluminum  Aluminum  Aluminum  Aluminum 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5  2xM25x1,5 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 90S/L  90S/L  90S/L  90S/L 
Winding thermal protection Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C  Thermistor - 2 wires 1 per phase 155°C 
Output 1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP)  1.5 kW (2 HP) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rated speed 1440 rpm  1445 rpm  1450 rpm  1755 rpm 
Slip 4.00 %  3.67 %  3.33 %  2.50 % 
Rated voltage 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Rated current 5.70/3.30 A  5.58/3.21 A  5.46/3.16 A  2.83 A 
L. R. Amperes 39.3/22.8 A  41.3/23.8 A  43.2/25.0 A  23.5 A 
LRC 6.9  7.4  7.9  8.3 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
Connection Cables Quantity 6  6  6  6 
No load current 2.94/1.70 A  3.36/1.93 A  3.72/2.15 A  1.77 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 1.01 kgfm  1.01 kgfm  1.01 kgfm  0.832 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L  STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 229 %  260 %  280 %  300 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 270 %  300 %  320 %  380 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 23s (cold) 13s (hot)  23s (cold) 13s (hot)  23s (cold) 13s (hot)  25s (cold) 14s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm² 
Design N  N  N  N 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.00  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle S1  S1  S1  S1 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting B3T  B3T  B3T  B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  49.0 dB(A)  51.0 dB(A) 
Approx. weight³ 19.5 kg  19.5 kg  19.5 kg  19.5 kg 
Flange Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 85.3  85.5  85.7  86.5 
Power factor (100% load) 0.81  0.79  0.77  0.77 
Bearing type 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
NDE bearing 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
× Remover PL CJ EP CVP 315 GRIS N6.5 | 3 de la comparación PL CJ EP CVP 315 GRIS N6.5 | 3,6 L

PL CJ EP CVP 315 GRIS N6.5 | 3,6 L

Producto: 13203794
FAMILIA TINTAS Tinta Liquida
REFERENCIA TINTA LIQUIDA W-POXI CVP 31
LINEA PRODUCTOS TINTAS Epoxi
VERSION TINTA Convencional
FUNCION TINTA Fondo
SISTEMA RESINA Epoxy Amida
COMPONENTE TINTA Conjunto Bicomponente
DILUYENTE ETQ Diluyente Epoxy 3005
Dilucion (% volumen) 15%
Componente B 10007228
CATALISAR POR VOLUMEN A 5
CATALIZAR POR VOLUMEN B 1
CATALIZAR POR VOLUMEN C -
VIDA UTIL MISTURA (25°C) 5 h
Solidos por volumen Alto Solidos
SOLIDOS VOLUMEN 60 ± 2% (ISO 3233 - 1998)
Espesor minimo capa pint seca 50.0µm
Espesor maximo capa pint seca 100.00µm
COLORES TINTA Gris
COLOR COMERCIAL TINTA Gris
Codigo color tinta 10010
Escala de color MUNSELL N6,5
TERMINACION PINTURA Liso
Brillo Ultra-Mate
Escala brilho minima 0 UB
Escala brilho maxima 15 UB
SECADO CONTACTO (25°C) 2 h
Secado manejar (25°C) 10 h
Secado final (25° C) 7 dias
Secado manimo repintado (25°) 12 h
Secado maximo repintado (25°) 30 dias
Temperadura resist seco maxima 100.0°C
NORMALIZACION Directiva Rohs
CODIGO ONU ONU 1263 Pinturas 3 III
EMBALAJE Galón Metálico
CONTENIDO EMBALAJE 3,6 L
Formas de aplicación Pistola airless
Pistola convencional
Rollo
170176175
Preparación de la superficie Chorreado abrasivo al grado Sa 2½.
Limpieza mecánica al grado St 3.
Superficie de aplicación Acero carbono.
Recomendaciones de uso Primer epoxi convencional con pigmentación de fosfato de zinc. Se puede aplicar en capa baja.
× Remover MULTIFUNCTION METER MMW03-M22CH de la comparación MULTIFUNCTION METER MMW03-M22CH

MULTIFUNCTION METER MMW03-M22CH

Producto: 14387019
Supply voltage 85-300 Vac/Vdc
Frequency 45/65 Hz
Mass memory Without mass memory
Degree of protection IP40
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net