2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover ODP High Efficiency 20 HP 4P 256T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies de la comparación ODP High Efficiency 20 HP 4P 256T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

ODP High Efficiency 20 HP 4P 256T 3F 230/460 V 60 Hz IC01 - ODP - Con pies

Producto: 13043310

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2"  NPT 1 1/2" 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin  Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 256T  256T  256T  256T 
Potencia 20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW)  20 HP (15 kW) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rotación nominal 1765 rpm  1440 rpm  1450 rpm  1455 rpm 
Resbalamiento 1.94 %  4.00 %  3.33 %  3.00 % 
Tensión nominal 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Corriente nominal 51.0/25.5 A  31.0 A  31.7 A  30.6 A 
Corriente de arranque 286/143 A  115 A  130 A  138 A 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Ip/In 5.6x(Cód. G)  3.7x(Cód. C)  4.1x(Cód. E)  4.5x(Cód. E) 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12  12  12 
Corriente en vacío 21.8/10.9 A  11.1 A  12.4 A  13.7 A 
Material del ventilador Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador 
Torque nominal 8.22 kgfm  10.1 kgfm  10.0 kgfm  9.98 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20  ACERO CARBONO SAE 1010/20 
Torque de arranque 229 %  160 %  180 %  200 % 
Sello del rodamiento trasero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Torque máximo 250 %  160 %  180 %  200 % 
Sello del rodamiento delantero Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación  Sin vedación 
Tiempo de rotor bloqueado 21s (frío) 12s (caliente)  27s (frío) 15s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente)  23s (frío) 13s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0778 kgm²  0.0778 kgm²  0.0778 kgm²  0.0778 kgm² 
Categoria B  B  B  B 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.15  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP23  IP23  IP23  IP23 
Refrigeración IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP  IC01 - ODP 
Forma constructiva F-1  F-1  F-1  F-1 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 60.0 dB(A)  60.0 dB(A)  60.0 dB(A)  60.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 117 kg  117 kg  117 kg  117 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.0  87.5  87.5  88.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.81  0.84  0.78  0.81 
Tipo de cojinete 6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3  6309 Z C3 
Cojinete LNA 6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3  6209 Z C3 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net