header.link.backto Mi Cuenta
El producto ya está en la lista de comparación
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira Dianteira e traseira | |
| Rosca da caixa principal | 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" 2xNPT 3" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 Aço carbono SAE 4140 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC 444/5TC | |
| Potência | 150 HP (110 kW) 125 HP 125 HP 125 HP 150 HP (110 kW) 150 HP (110 kW) 150 HP (110 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1784 rpm 1484 rpm 1486 rpm 1487 rpm 1475 rpm 1480 rpm 1482 rpm | |
| Escorregamento | 0.89 % 1.07 % 0.93 % 0.87 % 1.67 % 1.33 % 1.20 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 340/170 A 169 A 160 A 156 A 205 A 194 A 189 A | |
| Corrente de partida | 2244/1122 A 1183 A 1104 A 1170 A 1189 A 1125 A 1191 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.6x(Cód. G) 7.0x(Cód. G) 6.9x(Cód. G) 7.5x(Cód. H) 5.8x(Cód. F) 5.8x(Cód. F) 6.3x(Cód. G) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 12 12 12 12 12 | |
| Corrente a vazio | 116/58.0 A 58.0 A 61.2 A 64.0 A 58.0 A 61.2 A 64.0 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 61.0 kgfm 61.1 kgfm 61.0 kgfm 61.0 kgfm 73.8 kgfm 73.6 kgfm 73.5 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 200 % 190 % 220 % 229 % 160 % 180 % 190 % | |
| Vedação do mancal traseiro | WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Conjugado máximo | 250 % 240 % 260 % 290 % 200 % 220 % 240 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal WSeal | |
| Tempo de rotor bloqueado | 48s (frio) 27s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) 32s (frio) 18s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 2.81 kgm² 2.81 kgm² 2.81 kgm² 2.81 kgm² 2.81 kgm² 2.81 kgm² 2.81 kgm² | |
| Categoria | B B B B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F F F F | |
| Fator de serviço | 1.15 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 73.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) 69.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 809 kg 809 kg 809 kg 809 kg 809 kg 809 kg 809 kg | |
| Flange | C C C C C C C | |
| Rendimento (100% carga) | 95.8 95.3 95.3 95.5 95.0 95.0 95.4 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 0.85 0.85 0.84 0.86 0.86 0.85 | |
| Tipo de mancal | 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 6319 C3 | |
| Mancal LNA | 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 6316 C3 |