2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 Ventilación IE2 1.1 kW 6P 90L 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D) de la comparación W22 Ventilación IE2 1.1 kW 6P 90L 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

W22 Ventilación IE2 1.1 kW 6P 90L 3F 220-230-240/380-400-415//460 V 50 Hz IC418 - TEAO - B30L(D)

Producto: 12980314

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Rosca de la caja principal Sin rosca  Sin rosca  Sin rosca  Sin rosca 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único  Único  Único  Único 
Material de la tapa deflectora Sin  Sin  Sin  Sin 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 90L  90L  90L  90L 
Potencia 1.1 kW (1.5 HP)  1.1 kW (1.5 HP)  1.1 kW (1.5 HP)  1.1 kW (1.5 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 920 rpm  935 rpm  940 rpm  1145 rpm 
Resbalamiento 8.00 %  6.50 %  6.00 %  4.58 % 
Tensión nominal 220/380 V  230/400 V  240/415 V  460 V 
Corriente nominal 4.80/2.78 A  4.83/2.78 A  4.84/2.80 A  2.50 A 
Corriente de arranque 22.6/13.1 A  24.2/13.9 A  25.7/14.8 A  15.0 A 
Ip/In 4.7  5.0  5.3  6.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 2.50/1.45 A  2.87/1.65 A  3.11/1.80 A  1.50 A 
Material del ventilador Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador  Sin ventilador 
Torque nominal 1.16 kgfm  1.15 kgfm  1.14 kgfm  0.936 kgfm 
Tapón roscado ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45  ACERO CARBONO SAE 1040/45 
Torque de arranque 200 %  229 %  250 %  280 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Torque máximo 190 %  220 %  240 %  270 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 30s (frío) 17s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm²  0.0066 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO  IC418 - TEAO 
Forma constructiva B30L(D)  B30L(D)  B30L(D)  B30L(D) 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 45.0 dB(A)  45.0 dB(A)  45.0 dB(A)  50.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 23.0 kg  23.0 kg  23.0 kg  23.0 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 78.1  78.1  78.1  80.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.77  0.73  0.70  0.69 
Tipo de cojinete 6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ   6205 ZZ  
Cojinete LNA 6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ   6204 ZZ  
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net