2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W21 Prueba de Explosión IE2 30 kW 8P 250S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W21 Prueba de Explosión IE2 30 kW 8P 250S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W21 Prueba de Explosión IE2 30 kW 8P 250S/M 3F 380-415/660//440-460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12975641

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Delantera y trasera  Delantera y trasera  Delantera y trasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 222P  RAL 5009 222P  RAL 5009 222P 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin 
Carcasa 250S/M  250S/M  250S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C 
Potencia 30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP)  30 kW (40 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 725 rpm  730 rpm  880 rpm 
Resbalamiento 3.33 %  2.67 %  2.22 % 
Tensión nominal 380/660 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 59.5/34.3 A  55.8 A  50.7 A 
Corriente de arranque 446/257 A  419 A  446 A 
Ip/In 7.5  7.5  8.8 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6 
Corriente en vacío 22.5/13.0 A  26.5 A  23.0 A 
Material del ventilador Aluminio  Aluminio  Aluminio 
Torque nominal 40.3 kgfm  40.0 kgfm  33.2 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 190 %  229 %  240 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 260 %  300 %  340 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor  Retentor  Retentor 
Tiempo de rotor bloqueado 30s (frío) 17s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente)  30s (frío) 17s (caliente) 
Momento de inercia (J) 1.16 kgm²  1.16 kgm²  1.16 kgm² 
Categoria N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F 
Ciclo de servicio S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 60.0 dB(A)  60.0 dB(A)  62.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 533 kg  533 kg  533 kg 
Brida Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 91.2  91.2  91.6 
Factor de potencia (100% carga) 0.84  0.82  0.81 
Tipo de cojinete 6314 C3  6314 C3  6314 C3 
Cojinete LNA 6314 C3  6314 C3  6314 C3 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net