header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Aluminio Aluminio Aluminio Aluminio | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Rosca de la caja principal | 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 2xM20x1,5 | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de puesta a tierra | Único Único Único Único | |
| Material de la tapa deflectora | Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero Chapa de acero | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 80 80 80 80 | |
| Potencia | 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) 0.75 kW (1 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 1425 rpm 1435 rpm 1440 rpm 1740 rpm | |
| Resbalamiento | 5.00 % 4.33 % 4.00 % 3.33 % | |
| Tensión nominal | 220/380 V 230/400 V 240/415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 2.87/1.66 A 2.82/1.62 A 2.77/1.60 A 1.43 A | |
| Corriente de arranque | 17.2/9.96 A 17.5/10.0 A 18.0/10.4 A 10.7 A | |
| Ip/In | 6.0 6.2 6.5 7.5 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 1.31/0.760 A 1.48/0.850 A 1.63/0.940 A 0.780 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 0.513 kgfm 0.509 kgfm 0.507 kgfm 0.420 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L ACERO INOX AISI 316L | |
| Torque de arranque | 220 % 240 % 260 % 280 % | |
| Sello del rodamiento trasero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Torque máximo | 240 % 280 % 300 % 340 % | |
| Sello del rodamiento delantero | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 41s (frío) 23s (caliente) 41s (frío) 23s (caliente) 39s (frío) 22s (caliente) 39s (frío) 22s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² 0.0032 kgm² | |
| Categoria | N N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F F | |
| Factor de servicio | 1.00 1.00 1.00 1.00 | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B5T B5T B5T B5T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 44.0 dB(A) 48.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 15.0 kg 15.0 kg 15.0 kg 15.0 kg | |
| Brida | FF FF FF FF | |
| Rendimiento (100% carga) | 82.5 82.5 82.5 83.5 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.83 0.81 0.79 0.79 | |
| Tipo de cojinete | 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ 6204 ZZ | |
| Cojinete LNA | 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ 6203 ZZ |