2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover Motor Modular IE2 55 kW 4P 250S/M 3F 200/346/400/690//230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T de la comparación Motor Modular IE2 55 kW 4P 250S/M 3F 200/346/400/690//230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Motor Modular IE2 55 kW 4P 250S/M 3F 200/346/400/690//230/400 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Producto: 12655983

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Flujo de resina constante  Flujo de resina constante 
Sistema de reengrase Apto a grasera  Apto a grasera 
Rosca de la caja principal 2xM63x1,5  2xM63x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero  Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin  Sin 
Carcasa 250S/M  250S/M 
Proteción térmica del devanado Termostato - 2 alambres 1 por fase   Termostato - 2 alambres 1 por fase  
Potencia 55 kW (75 HP)  55 kW (75 HP) 
Sombrero Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 1483 rpm  1785 rpm 
Resbalamiento 1.13 %  0.83 % 
Tensión nominal 200/400/690/400 V  230 V 
Corriente nominal 199/100/57.8/100 A  174 A 
Corriente de arranque 1595/798/462/798 A  1568 A 
Ip/In 8.0  9.0 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 12  12 
Corriente en vacío 75.6/37.8/21.9/37.8 A  70.6 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico 
Torque nominal 36.1 kgfm  30.0 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L  ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 260 %  300 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Torque máximo 310 %  360 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 18s (frío) 10s (caliente)  25s (frío) 14s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.8767 kgm²  0.8767 kgm² 
Categoria N  N 
Clase de aislamiento F  F 
Ciclo de servicio S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m 
Grado de protección IP55  IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B5T  B5T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 70.0 dB(A)  75.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 447 kg  447 kg 
Brida FF  FF 
Rendimiento (100% carga) 93.7  94.4 
Factor de potencia (100% carga) 0.85  0.84 
Tipo de cojinete 6314 ZZ C3  6314 ZZ C3 
Cojinete LNA 6314 ZZ C3  6314 ZZ C3 
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net