2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover Motor Modular Reductor IE2 0.75 kW 6P 90S/L 3F 115/200/230/400//132/230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T de la comparación Motor Modular Reductor IE2 0.75 kW 6P 90S/L 3F 115/200/230/400//132/230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Motor Modular Reductor IE2 0.75 kW 6P 90S/L 3F 115/200/230/400//132/230 V 50 Hz IC411 - TEFC - B5T

Producto: 12463309

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Aluminio 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM25x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura Sólo fondo 203A (ISO 12944 - C3) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 90S/L 
Proteción térmica del devanado Termostato - 2 alambres 1 por fase  
Potencia 0.75 kW (1 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 50 Hz 
Rotación nominal 925 rpm 
Resbalamiento 7.50 % 
Tensión nominal 200/230/400/230 V 
Corriente nominal 3.90/3.39/1.95/3.39 A 
Corriente de arranque 17.6/15.3/8.78/15.3 A 
Ip/In 4.5 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 12 
Corriente en vacío 2.64/2.30/1.32/2.30 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 0.790 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 200 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor con resorte 
Torque máximo 210 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 41s (frío) 23s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0055 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Ciclo de servicio S1 
Método de partida Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B5T 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 45.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 19.8 kg 
Brida FS 125 
Rendimiento (100% carga) 76.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.73 
Tipo de cojinete 6305 ZZ  
Cojinete LNA 6205 ZZ  
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net