2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22Xdb IE2 7.5 kW 2P 132S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación W22Xdb IE2 7.5 kW 2P 132S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

W22Xdb IE2 7.5 kW 2P 132S/M 3F 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 12430126

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Método de Impregnación Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester  Imersión poliester 
Tensión del resistor de calefación 200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V  200 - 240 V 
Rosca de la caja principal M32x1,5  M32x1,5  M32x1,5  M32x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin  Sin  Sin  Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45  Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 205PC4  RAL 5009 205PC4  RAL 5009 205PC4  RAL 5009 205PC4 
Tipo de puesta a tierra Doble  Doble  Doble  Doble 
Material de la tapa deflectora Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido  Hierro fundido 
Pintura tropicalizada Sin  Sin  Sin  Sin 
Carcasa 132S/M  132S/M  132S/M  132S/M 
Proteción térmica del devanado Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C  Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C 
Potencia 7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP)  7.5 kW (10 HP) 
Sombrero Sin  Sin  Sin  Sin 
Frecuencia 50 Hz  50 Hz  50 Hz  60 Hz 
Rotación nominal 2925 rpm  2935 rpm  2940 rpm  3545 rpm 
Resbalamiento 2.50 %  2.17 %  2.00 %  1.53 % 
Tensión nominal 380/660 V  400/690 V  415 V  460 V 
Corriente nominal 14.5/8.35 A  14.1/8.17 A  13.9 A  12.2 A 
Corriente de arranque 94.2/54.3 A  98.7/57.2 A  104 A  100 A 
Ip/In 6.5  7.0  7.5  8.2 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector  Sin protector  Sin protector  Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 6  6  6  6 
Corriente en vacío 4.80/2.76 A  5.80/3.36 A  6.50 A  5.30 A 
Material del ventilador Plastico  Plastico  Plastico  Plastico 
Torque nominal 2.50 kgfm  2.49 kgfm  2.48 kgfm  2.06 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316  ACERO INOX AISI 316 
Torque de arranque 220 %  240 %  260 %  300 % 
Sello del rodamiento trasero Retentor  Retentor  Retentor  Retentor 
Torque máximo 280 %  320 %  340 %  390 % 
Sello del rodamiento delantero Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte  Retentor con resorte 
Tiempo de rotor bloqueado 14s (frío) 8s (caliente)  14s (frío) 8s (caliente)  14s (frío) 8s (caliente)  16s (frío) 9s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0252 kgm²  0.0252 kgm²  0.0252 kgm²  0.0252 kgm² 
Categoria N  N  N  N 
Clase de aislamiento F  F  F  F 
Factor de servicio 1.00  1.00  1.00  1.00 
Ciclo de servicio S1  S1  S1  S1 
Método de partida Partida directa  Partida directa  Partida directa  Partida directa 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C  -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m  1000 m  1000 m  1000 m 
Grado de protección IP56  IP56  IP56  IP56 
Refrigeración IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T  B3T  B3T  B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos  Ambos  Ambos  Ambos 
Nivel de ruido² 67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  67.0 dB(A)  72.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 104 kg  104 kg  104 kg  104 kg 
Brida Sin  Sin  Sin  Sin 
Rendimiento (100% carga) 88.1  88.1  88.3  89.5 
Factor de potencia (100% carga) 0.89  0.87  0.85  0.86 
Tipo de cojinete 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
Cojinete LNA 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net