2. Mi Cuenta
  3. Comparar

El producto ya está en la lista de comparación

Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover W22 High Efficiency 10 HP 4P 213/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted de la comparación W22 High Efficiency 10 HP 4P 213/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

W22 High Efficiency 10 HP 4P 213/5T 3Ph 230/460//380 V 60//50 Hz IC411 - TEFC - Foot-mounted

Producto: 12138985

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Frame Material Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron  Cast Iron 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester  Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole NPT 1"  NPT 1"  NPT 1"  NPT 1" 
Shaft Locking Device Without  Without  Without  Without 
Drain Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic  Rubber, automatic 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel  SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3)  RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) 
Grounding Lugs Single  Single  Single  Single 
Fan Cover material Steel  Steel  Steel  Steel 
Tropicalized Painting Without  Without  Without  Without 
Frame 213/5T  213/5T  213/5T  213/5T 
Output 10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW)  10 HP (7.5 kW) 
Drip Cover Without  Without  Without  Without 
Frequency 60 Hz  50 Hz  50 Hz  50 Hz 
Rated speed 1760 rpm  1440 rpm  1450 rpm  1455 rpm 
Slip 2.22 %  4.00 %  3.33 %  3.00 % 
Rated voltage 230/460 V  380 V  400 V  415 V 
Rated current 25.7/12.8 A  15.3 A  14.7 A  14.4 A 
L. R. Amperes 167/83.4 A  78.1 A  83.9 A  89.0 A 
Overload protector (phenolic) Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector   Without overload protector  
LRC 6.5x(Code H)  5.1x(Code F)  5.7x(Code G)  6.2x(Code H) 
Connection Cables Quantity 9  9  9  9 
No load current 10.0/5.00 A  4.80 A  5.30 A  5.60 A 
Fan material Plastic  Plastic  Plastic  Plastic 
Rated torque 4.12 kgfm  5.04 kgfm  5.01 kgfm  4.99 kgfm 
Screw cap CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20  CARBON STEEL SAE 1010/20 
Locked rotor torque 200 %  150 %  170 %  190 % 
NDE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Breakdown torque 250 %  190 %  210 %  229 % 
DE bearing Seal V'Ring  V'Ring  V'Ring  V'Ring 
Locked rotor time 19s (cold) 11s (hot)  10s (cold) 6s (hot)  12s (cold) 7s (hot)  12s (cold) 7s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0488 kgm²  0.0488 kgm²  0.0488 kgm²  0.0488 kgm² 
Design B  B  B  B 
Insulation Class F  F  F  F 
Service factor 1.25  1.00  1.00  1.00 
Duty Cycle Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1)  Cont.(S1) 
Starting Method Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line  Direct On Line 
Ambient temperature -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C  -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l.  1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55  IP55  IP55  IP55 
Enclosure IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC  IC411 - TEFC 
Mounting F-1  F-1  F-1  F-1 
Rotation¹ Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW)  Both (CW and CCW) 
Noise level² 58.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A)  56.0 dB(A) 
Approx. weight³ 76.7 kg  76.7 kg  76.7 kg  76.7 kg 
Flange Without  Without  Without  Without 
Efficiency (100% load) 89.5  85.5  86.5  86.5 
Power factor (100% load) 0.82  0.87  0.85  0.84 
Bearing type 6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ   6308 ZZ  
NDE bearing 6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ   6207 ZZ  
WEG INTERNATIONAL GMBH
  • Am Mattenhof 16a, 6010 Kriens, Switzerland / Serbia
  • Correo electrónico: win@weg.net