header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación
Procurar productosUsted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación |
||
|---|---|---|
| Material de la carcasa | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Método de Impregnación | Imersión poliester Imersión poliester Imersión poliester | |
| Tensión del resistor de calefación | 110 - 127 V 110 - 127 V 110 - 127 V | |
| Rosca de la caja principal | 2xM40x1,5 2xM40x1,5 2xM40x1,5 | |
| Material Eje | Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 Acero carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5010 222P RAL 5010 222P RAL 5010 222P | |
| Tipo de puesta a tierra | Doble Doble Doble | |
| Material de la tapa deflectora | Hierro fundido Hierro fundido Hierro fundido | |
| Pintura tropicalizada | Sin Sin Sin | |
| Carcasa | 160M 160M 160M | |
| Proteción térmica del devanado | Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C Termistor - 2 alambres 1 por fase 150°C | |
| Potencia | 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) 11 kW (15 HP) | |
| Sombrero | Sin Sin Sin | |
| Frecuencia | 50 Hz 50 Hz 60 Hz | |
| Rotación nominal | 2945 rpm 2955 rpm 3560 rpm | |
| Resbalamiento | 1.83 % 1.50 % 1.11 % | |
| Tensión nominal | 380/660 V 415 V 460 V | |
| Corriente nominal | 21.3/12.3 A 20.2 A 18.0 A | |
| Corriente de arranque | 177/102 A 168 A 155 A | |
| Ip/In | 8.3 8.3 8.6 | |
| Protector fenólico de sobrecarga | Sin protector Sin protector Sin protector | |
| Cantidad de Cables de Conexion | 6 6 6 | |
| Corriente en vacío | 6.90/3.97 A 8.60 A 7.40 A | |
| Material del ventilador | Plastico Plastico Plastico | |
| Torque nominal | 3.64 kgfm 3.63 kgfm 3.01 kgfm | |
| Tapón roscado | ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 ACERO INOX AISI 316 | |
| Torque de arranque | 210 % 250 % 280 % | |
| Sello del rodamiento trasero | Retentor Retentor Retentor | |
| Torque máximo | 280 % 330 % 340 % | |
| Sello del rodamiento delantero | Retentor con resorte Retentor con resorte Retentor con resorte | |
| Tiempo de rotor bloqueado | 12s (frío) 7s (caliente) 14s (frío) 8s (caliente) 18s (frío) 10s (caliente) | |
| Momento de inercia (J) | 0.0452 kgm² 0.0452 kgm² 0.0452 kgm² | |
| Categoria | N N N | |
| Clase de aislamiento | F F F | |
| Ciclo de servicio | S1 S1 S1 | |
| Método de partida | Partida directa Partida directa Partida directa | |
| Temperatura ambiente | -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C -20°C hasta +40°C | |
| Altitud | 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grado de protección | IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeración | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma constructiva | B5T B5T B5T | |
| Dirección de rotación¹ | Ambos Ambos Ambos | |
| Nivel de ruido² | 70.0 dB(A) 70.0 dB(A) 75.0 dB(A) | |
| Masa aproximada³ | 147 kg 147 kg 147 kg | |
| Brida | FF FF FF | |
| Rendimiento (100% carga) | 89.0 89.0 89.0 | |
| Factor de potencia (100% carga) | 0.88 0.85 0.86 | |
| Tipo de cojinete | 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 6309 ZZ C3 | |
| Cojinete LNA | 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 6209 ZZ C3 |