header.link.backto My Account
The product is already in the comparison list
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Gotejamento Gotejamento | |
| Graxeira | Apto a graxeira Apto a graxeira | |
| Rosca da caixa principal | 2xM63x1,5 2xM63x1,5 | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 203A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Duplo Duplo | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem | |
| Carcaça | 250S/M 250S/M | |
| Proteção térmica enrolamento | Termostato - 2 fios 1 por fase Termostato - 2 fios 1 por fase | |
| Potência | 55 kW (75 HP) 55 kW (75 HP) | |
| Chapéu | Sem Sem | |
| Frequência | 50 Hz 60 Hz | |
| Rotação nominal | 1483 rpm 1785 rpm | |
| Escorregamento | 1.13 % 0.83 % | |
| Tensão nominal | 200/400/690/400 V 230 V | |
| Corrente nominal | 199/100/57.8/100 A 174 A | |
| Corrente de partida | 1595/798/462/798 A 1568 A | |
| Ip/In | 8.0 9.0 | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 12 12 | |
| Corrente a vazio | 75.6/37.8/21.9/37.8 A 70.6 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 36.1 kgfm 30.0 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO INOX AISI 316L ACO INOX AISI 316L | |
| Conjugado de partida | 260 % 300 % | |
| Vedação do mancal traseiro | Retentor com mola Retentor com mola | |
| Conjugado máximo | 310 % 360 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | Retentor com mola Retentor com mola | |
| Tempo de rotor bloqueado | 18s (frio) 10s (quente) 25s (frio) 14s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.8767 kgm² 0.8767 kgm² | |
| Categoria | N N | |
| Classe de isolamento | F F | |
| Regime de serviço | S1 S1 | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | B5T B5T | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 70.0 dB(A) 75.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 447 kg 447 kg | |
| Flange | FF FF | |
| Rendimento (100% carga) | 93.7 94.4 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.85 0.84 | |
| Tipo de mancal | 6314 ZZ C3 6314 ZZ C3 | |
| Mancal LNA | 6314 ZZ C3 6314 ZZ C3 |