header.link.backto My Account
The product is already in the comparison list
Selected products were added to comparison
See products on comparison page
You only have 1 product in your comparison list
Search for productsYou only have one item in your comparison. Use the search below to find more products and add them to the comparison |
||
|---|---|---|
| Material da carcaça | Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido | |
| Método de impregnação | Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester Imersão poliester | |
| Rosca da caixa principal | NPT 1" NPT 1" NPT 1" NPT 1" | |
| Dispositivo de travamento do Eixo | Sem Sem Sem Sem | |
| Dreno | Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha Automático de borracha | |
| Material Eixo | Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 Aço carbono SAE 1040/45 | |
| Pintura | RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) RAL 5009 207A (ISO 12944 - C3) | |
| Tipo de aterramento | Único Único Único Único | |
| Material da tampa defletora | Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço Chapa de aço | |
| Pintura Tropicalizada | Sem Sem Sem Sem | |
| Carcaça | 213/5T 213/5T 213/5T 213/5T | |
| Potência | 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) 10 HP (7.5 kW) | |
| Chapéu | Sem Sem Sem Sem | |
| Frequência | 60 Hz 50 Hz 50 Hz 50 Hz | |
| Rotação nominal | 1760 rpm 1440 rpm 1450 rpm 1455 rpm | |
| Escorregamento | 2.22 % 4.00 % 3.33 % 3.00 % | |
| Tensão nominal | 230/460 V 380 V 400 V 415 V | |
| Corrente nominal | 25.7/12.8 A 15.3 A 14.7 A 14.4 A | |
| Corrente de partida | 167/83.4 A 78.1 A 83.9 A 89.0 A | |
| Protetor fenólico de sobrecarga | Sem protetor Sem protetor Sem protetor Sem protetor | |
| Ip/In | 6.5x(Cód. H) 5.1x(Cód. F) 5.7x(Cód. G) 6.2x(Cód. H) | |
| Quantidade de Cabos de Ligação | 9 9 9 9 | |
| Corrente a vazio | 10.0/5.00 A 4.80 A 5.30 A 5.60 A | |
| Material do ventilador | Plástico Plástico Plástico Plástico | |
| Conjugado nominal | 4.12 kgfm 5.04 kgfm 5.01 kgfm 4.99 kgfm | |
| Tampão roscado | ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 ACO CARBONO SAE 1010/20 | |
| Conjugado de partida | 200 % 150 % 170 % 190 % | |
| Vedação do mancal traseiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Conjugado máximo | 250 % 190 % 210 % 229 % | |
| Vedação do mancal dianteiro | V'Ring V'Ring V'Ring V'Ring | |
| Tempo de rotor bloqueado | 19s (frio) 11s (quente) 10s (frio) 6s (quente) 12s (frio) 7s (quente) 12s (frio) 7s (quente) | |
| Momento de inércia (J) | 0.0488 kgm² 0.0488 kgm² 0.0488 kgm² 0.0488 kgm² | |
| Categoria | B B B B | |
| Classe de isolamento | F F F F | |
| Fator de serviço | 1.25 1.00 1.00 1.00 | |
| Regime de serviço | Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) Cont.(S1) | |
| Método de partida | Partida direta Partida direta Partida direta Partida direta | |
| Temperatura ambiente | -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C -20°C a +40°C | |
| Altitude | 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m | |
| Grau de proteção | IP55 IP55 IP55 IP55 | |
| Refrigeração | IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC IC411 - TEFC | |
| Forma construtiva | F-1 F-1 F-1 F-1 | |
| Sentido de rotação¹ | Ambos Ambos Ambos Ambos | |
| Nível de ruído² | 58.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) 56.0 dB(A) | |
| Massa aproximada³ | 76.7 kg 76.7 kg 76.7 kg 76.7 kg | |
| Flange | Sem Sem Sem Sem | |
| Rendimento (100% carga) | 89.5 85.5 86.5 86.5 | |
| Fator de potência (100% carga) | 0.82 0.87 0.85 0.84 | |
| Tipo de mancal | 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ 6308 ZZ | |
| Mancal LNA | 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ 6207 ZZ |