Resistência na aplicação é essencial. Qualidade para o aplicador também

Excelencia para pinturas industriales

 

Productos de alto rendimiento y una excelente protección contra la corrosión son esenciales para asegurar la integridad de las piezas fundidas. Desarrollado con materias primas de alta tecnología, WEGCRIL HIDRO ERP 80 se recomienda para pinturas industriales, dado muy adecuadamente las demandas de la industria automotriz ligera y pesada, que proporcionan una excelente protección.

Elija WEG

Con más de 30 años de tradición producir recubrimientos líquidos y en polvo, así como barnices aislantes  y resinas de esmaltado, WEG Pinturas es uno de los principales players en Brasil y América Latina, a fabricar sus productos para varios segmentos, proporcionando productos de alta tecnología que ofrecen mejoras de la productividad, resistencia y protección, además de la estética a través de alta calidad y excelente acabado.

Características 

  • Producto único en el mercado
  • Secado rápido (20 minutos a 80°C en horno, dependiendo del espesor de la pieza)
  • Cumple con los estándares de la Norma Eaton TES 006
  • Aplicación en capas más altas en comparación con los primers convencionales (70 - 100 µm)

Ventajas

  • Tiene níveles de COV muy bajos (Compuesstos Orgánicos Volátiles), y es menos agresivo para el medio ambiente y al aplicador
  • Se proporciona una mayor resistencia a la corrosión, con resultados mayores de 400 horas de niebla salina y cámara húmeda

 

Aplicaciones

Ideal para adhesión en sustratos metalicos tales como hierro fundido, acero carbono y acero galvanizado, proporciona una excelente protección en las partes más nobles tales como: el bloque del motor, maquinaria y equipos, camiones chasis, piezas de automóviles en general.

Para su aplicación, se puede utilizar spray gun o pintura por inmersión. Es un producto respetuoso del medio ambiente por ser hidrosoluble, en otra palabras, su disolvente es la água.

Chassi de veículo