2. Minha Conta
  3. Comparar

O produto já está na lista de comparação

Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponbilidade. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro não previsto. Tecle 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Todo o período' e clique em Limpar. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contato com o Suporte.
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
Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação


  • Motores Elétricos1
× Remover Multimounting IE2 0.75 HP 2P 71 3Ph 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T da comparação Multimounting IE2 0.75 HP 2P 71 3Ph 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimounting IE2 0.75 HP 2P 71 3Ph 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T

Produto: 15361798

Procurar produtos

Você tem apenas 1 produto na sua lista de comparação. Use a busca abaixo para achar mais produtos para adicionar a comparação

Frame Material Aluminum 
Impregnation Method Dip and Bake Polyester 
Main terminal box hole 2xM20x1,5 
Shaft Locking Device Without 
Shaft Material SAE 1040/45 Carbon Steel 
Painting RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) 
Grounding Lugs Single 
Fan Cover material Steel 
Tropicalized Painting Without 
Frame 71 
Output 0.55 kW (0.75 HP) 
Drip Cover Without 
Frequency 60 Hz 
Rated speed 3415 rpm 
Slip 5.14 % 
Rated voltage 220/440 V 
Rated current 2.27/1.13 A 
L. R. Amperes 13.2/6.58 A 
LRC 5.8 
Overload protector (phenolic) Without overload protector  
Connection Cables Quantity 9 
No load current 1.60/0.800 A 
Fan material Plastic 
Rated torque 0.157 kgfm 
Screw cap STAINLESS STEEL AISI 316L 
Locked rotor torque 240 % 
NDE bearing Seal V'Ring 
Breakdown torque 270 % 
DE bearing Seal V'Ring 
Locked rotor time 25s (cold) 14s (hot) 
Moment of inertia (J) 0.0003 kgm² 
Design N 
Insulation Class F 
Service factor 1.15 
Starting Method Direct On Line 
Duty Cycle S1 
Ambient temperature -20°C to +40°C 
Altitude 1000 m.a.s.l. 
Degree of Protection IP55 
Enclosure IC411 - TEFC 
Mounting B3T 
Rotation¹ Both (CW and CCW) 
Noise level² 60.0 dB(A) 
Approx. weight³ 6.5 kg 
Flange Without 
Efficiency (100% load) 74.0 
Power factor (100% load) 0.86 
Bearing type 6202 ZZ  
NDE bearing 6202 ZZ  
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Telefone: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • E-mail: info-ar@weg.net
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
Links Rápidos
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable