2. Mi Cuenta
  3. Comparar
Se ocurrió un error durante la consulta de precios. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ocurrió un error durante la consulta de disponibilidad. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
Se ha producido un error al subir el archivo
Se ocurrió un error no previsto. Por favor, pulse 'Ctrl+Shift+Delete', marque las opciones 'Cookies' y 'Cache' con intervalo de tiempo 'Todo el período' y haga clic em Borrar. Reinicie el explorador y vuelva a intentarlo. Si el error persistir, póngase en contacto con el equipo de soporte.
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
Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación


  • Motores Eléctricos1
× Remover Multimontaje IE2 0.75 HP 2P 71 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T de la comparación Multimontaje IE2 0.75 HP 2P 71 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T

Multimontaje IE2 0.75 HP 2P 71 3F 220/440 V 60 Hz IC411 - TEFC - B3T

Producto: 15361798

Procurar productos

Usted tiene apenas 1 producto en su lista de comparación. Use la busca abajo para encontrar mas productos para adicionar la comparación

Material de la carcasa Aluminio 
Método de Impregnación Imersión poliester 
Rosca de la caja principal 2xM20x1,5 
Dispositivo de bloqueo del eje Sin 
Material Eje Acero carbono SAE 1040/45 
Pintura RAL 5009 207N (ISO 12944 - C2) 
Tipo de puesta a tierra Único 
Material de la tapa deflectora Chapa de acero 
Pintura tropicalizada Sin 
Carcasa 71 
Potencia 0.55 kW (0.75 HP) 
Sombrero Sin 
Frecuencia 60 Hz 
Rotación nominal 3415 rpm 
Resbalamiento 5.14 % 
Tensión nominal 220/440 V 
Corriente nominal 2.27/1.13 A 
Corriente de arranque 13.2/6.58 A 
Ip/In 5.8 
Protector fenólico de sobrecarga Sin protector 
Cantidad de Cables de Conexion 9 
Corriente en vacío 1.60/0.800 A 
Material del ventilador Plastico 
Torque nominal 0.157 kgfm 
Tapón roscado ACERO INOX AISI 316L 
Torque de arranque 240 % 
Sello del rodamiento trasero V'Ring 
Torque máximo 270 % 
Sello del rodamiento delantero V'Ring 
Tiempo de rotor bloqueado 25s (frío) 14s (caliente) 
Momento de inercia (J) 0.0003 kgm² 
Categoria N 
Clase de aislamiento F 
Factor de servicio 1.15 
Método de partida Partida directa 
Ciclo de servicio S1 
Temperatura ambiente -20°C hasta +40°C 
Altitud 1000 m 
Grado de protección IP55 
Refrigeración IC411 - TEFC 
Forma constructiva B3T 
Dirección de rotación¹ Ambos 
Nivel de ruido² 60.0 dB(A) 
Masa aproximada³ 6.5 kg 
Brida Sin 
Rendimiento (100% carga) 74.0 
Factor de potencia (100% carga) 0.86 
Tipo de cojinete 6202 ZZ  
Cojinete LNA 6202 ZZ  
WEG EQUIPAMIENTOS ELECTRICOS S.A. - (WEE)
  • Sgo. Pampiglione 4849 Parque Industrial San Francisco San Francisco - 2400 - 904 / Argentina
  • Teléfono: +54 3564 446000 / +54 11 43341901
  • Correo electrónico: info-ar@weg.net
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
  • Iniciar Sesión
  • Certificados Seguridad Eléctrica
  • Boletin Informativo Impositivo - Contable