header.link.backto Mi Cuenta
Los productos seleccionados fuera adicionados para comparación
Ver productos en la página del comparador
Shop primer epoxi isocianato alifático de bajo espesor de dos componentes. Primer adherencia a superficies no ferrosos. Disponible en varios colores.
| LINEA PRODUCTOS TINTAS | Epoxi |
|---|---|
| FUNCION TINTA | Promotor Adherencia |
| SISTEMA RESINA | Epoxy Isocianato |
| SOLIDOS VOLUMEN | 19 ± 2% (ISO 3233 - 1998) |
| Código | Descripción | Endurecedor Principal | COLORES TINTA | COLOR COMERCIAL TINTA | Escala de color | TERMINACION PINTURA | Brillo | EMBALAJE | CONTENIDO EMBALAJE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10001771 | PL EP CVE 355 ROJO OXIDO | 3,5 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,5 L | |
| 10001774 | PL EP CVE 355 GRIS | 3,5 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Gris | Gris | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,5 L | |
| 10001777 | PL EP CVE 355 NEGR | 3,5 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Negro | Negro | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,5 L | |
| 10001782 | PL EP CVE 355 BLAN | 3,5 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,5 L | |
| 13685752 | PL CJ EP CVE 355 GRIS | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Gris | Gris | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14096262 | PL CJ EP CVE 355 BLAN | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Blanco | Blanco | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 14201630 | PL CJ EP CVE 355 ROJO OXIDO | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 15904011 | PL CJ EP CVE 355 NEGR | 3,6 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 100 ml | Negro | Negro | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Galón Metálico | 3,6 L | |
| 16156400 | PL EP CVE 355 ROJO OXIDO | 19,45 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 550 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Balde Metálico | 19,45 L | |
| 16156403 | PL CJ EP CVE 355 ROJO OXIDO | 20 L | TINTA CATALIZADOR W-POXI 3017 NO NORMATIZADO CATALIZADOR 550 ml ONU 1263 MATERIAL RELACIONADO CON TINTA 3 III | Rojo | Rojo Óxido | 00000 | Liso | Ultra-Mate | Balde Metálico | 20 L |
Los tonos de color y brillo presentados se deben utilizar sólo como guía. No puede ser garantizada la conformidad con la pintura original.