WG20 - Motorredutor de Eixo Paralelo

Graças ao seu projeto estrutural, os motorredutores de eixos paralelos são son particularmente adequados para aplicações em transportadores. Os onze tamanhos podem ser fornecidos com eixo oco, eixo de saída, flange ou disco de contração. O range de reduções dos redutores F04 a F07 pode ser extendido por um terceiro nível de engrenagens, a partir do tamanho F08 pode ser extendido por um quarto nível e para o tamanho F15 pode ser extendido por um quinto nível de engrenagens.

Áreas Típicas de Aplicação

Máquinas para eliminação e reciclagem de resíduos, transportadores de rolos e máquinas de laminação, máquinas para empresas de processamento de madeira, agitadores, equipamento de mistura, equipamento de empilhamento, separadores, transportadores helicoidais, transmissões para gruas, soldadura equipamentos e aeradores de superfície.

Dimensões de montagem padronizadas

Levando em consideração as mais significantes dimensões de montagem padronizadas, o projeto permite a fácil integração dos motorredutores WG20 em praticamente qualquer sistema existente.

Dados Técnicos

    F02 F03 F04 F05 F06 F07 F08 F09 F10 F12 F15
Torque nominal [Nm] 130 220 400 600 820 1500 3000 4500 8000 13000 18000
Número de estágios   2 2 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 / 5
Faixa de reduções   3,93 - 97,85 3,85 - 70,17 4,26 - 422,98 4,98 - 487,67 4,41 - 412,64 4,29 - 385,37 4,09 - 3836,13 4,16 - 3086,96 4,38 - 2276,77 4,64 - 2307,03 5,84 - 24805,81
Rotações de saída para entrada de 1400 rpm / 50 Hz [rpm] 14 - 356 20 - 364 3 - 328 3 - 281 3 - 317 4 - 327 0,4 - 343 0,5 - 337 0,6 - 320 0,6 - 302 0,1 - 240
Potência nominal em 50 Hz [kW] 0,12 - 1,5 0,12 - 3,0 0,12 - 3,0 0,12 - 9,2 0,12 - 15 0,12 - 15 0,12 - 22 0,12 - 30 0,12 - 75 0,12 - 90 0,12 - 110
Eixo de saída / Eixo oco [mm] 25x50/25 25x50/30 30x60/35 35x70/40 40x80/40 50x100/50 60x120/60 70x140/70 90x170/90 110x210/100 120x210/120
Flange de saída IEC [mm] 160 160 200 250 250 300 350 450 450 550 660
Material da carcaça   Alumínio Alumínio Alumínio Alumínio Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido Ferro fundido