Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português de Portugal
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Segurança de Máquinas, Sensores Industriais e Fontes de Alimentação
  3. Segurança de Máquinas
  4. Contatores para Aplicações de Segurança
  5. Contatores CAWBS
  6. CONTATOR CAWBS-14-00C03
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponibilidade. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro imprevisto. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar ao carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar à(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de Faturação enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

CONTATOR CAWBS-14-00C03

Produto: 14629728
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. CONTATOR CAWBS-14-00C03
CONTATOR CAWBS-14-00C03

Imagem meramente ilustrativa

A linha de contatores auxiliares WEG para aplicações de segurança CAWBS foi desenvolvida em conformidade com as normas IEC e UL, possuem contatos mecanicamente conectados (IEC/EN 60947-5-1) que proporcionam adequada operação dos circuitos de segurança de máquinas e equipamentos que necessitam operar em conformidade com normas internacionais de segurança, incluindo a norma brasileira para segurança de máquinas (NR12).

Resumo das características técnicas
Corrente nominal 10 A
Referência CAWBS
Contato principal Sem contato principal
Tensão de comando 24V DC
Tipo de terminal Parafuso

 A carregar...

Configurar
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Telefone: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • E-mail: info-pt@weg.net
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energy
  • Agricultura
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Quick Links
  • Condições Gerais de Venda

Contacto
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Rede de Serviços
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.