Criação de cotação para produtos de terceiros

Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

header.link.backto Minha Conta

WEG
  • Português de Portugal
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  • Sobre a WEG
    • Isto é WEG
    • WEG em Números
    • História
    • Diretoria
    • Operações WEG
    • Inovação Tecnológica
    • Sustentabilidade
    • Nossos Negócios
    • Certificações
    • Company Profile
    • Inovação Aberta
  • Produtos
  • Soluções
    • WEG efficiency
    • Digital Solutions
    • WEG Motion Drives
    • Energia
    • Energia Eólica
    • Energia Térmica
    • Agricultura
    • Mineração
    • Açúcar & Etanol
    • Siderurgia
    • Águas & Saneamento
    • Papel & Celulose
    • Oil & Gas
    • Naval
    • Mobilidade Elétrica
    • Alimentos & Bebidas
  • Investidores
  • Ética
    • Código de Ética
    • Código de Ética para Fornecedores
    • Política de Prevenção e Combate à Corrupção
    • Aviso de Privacidade
    • Canal de Denúncias
  • Suporte
    • Fale Connosco
    • Onde Comprar
    • Rede de Serviços
    • Recursos e Ferramentas
    • Canal de Denúncias
    • Sala de Imprensa
  • Notícias
  • Treinamento
  • Trabalhe Connosco
  • ‍
  • ‍
  • Login
  • Português de Portugal
    • English
    • Español
    • Português do Brasil
  1. Home
  2. Motores Elétricos
  3. Motores NEMA de Baixa Tensão
  4. Trifásico
  5. W23 Sync+
  6. W23 SYNC+ IE5 110 kW W315S/M 3F 400 V 3000 RPM IC411 - TEFC - B3T
Ocorreu um erro durante a consulta de preços. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Ocorreu um erro durante a consulta de disponibilidade. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte.
Erro ao efetuar o upload do arquivo
Ocorreu um erro imprevisto. Selecione 'Ctrl+Shift+Delete', marque as opções 'Cookies' e 'Cache' com intervalo de tempo 'Sempre' e clique em 'Limpar dados'. Reinicie o navegador e tente novamente. Caso o erro persista entre em contacto com a Equipa de Suporte
A quantidade deve ser informada
Adicione um código de SO ou selecione o Centro
Um erro ocorreu
Selecione no mínimo um produto para adicionar ao carrinho
Selecione no mínimo um produto para comparar
Selecione pelo menos uma lista para adicionar os produtos
Selecione pelo menos um produto para adicionar à(s) lista(s)
O arquivo informado não é do tipo correto.
Selecione algum documento
Produto adicionado ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados ao carrinho
Produtos selecionados foram adicionados no carrinho no local de compra: 

Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador

Solicitação de Faturação enviada com sucesso. {0}
ID da OS:

W23 SYNC+ IE5 110 kW W315S/M 3F 400 V 3000 RPM IC411 - TEFC - B3T

Produto: 18049139
  • Visão Geral
  • Detalhes do Produto
  • Veja Também
  • Sobre o produto
  • Central de Downloads
  • Produtos Relacionados
  • Gerar Documentos
Gerar Documentos
  1. W23 SYNC+ IE5 110 kW W315S/M 3F 400 V 3000 RPM IC411 - TEFC - B3T
W23 SYNC+ IE5 110 kW W315S/M 3F 400 V 3000 RPM IC411 - TEFC - B3T

Imagem meramente ilustrativa

Conheça o motor industrial mais eficiente do mundo! O W23 Sync+Ultra é fundamental para dar os passos da transição energética e evitar emissões de carbono na indústria. Um produto a frente do seu tempo, com eficiência superior a todas as regulamentações globais, atingindo níveis IE6* e além. É assim que cuidamos ainda mais do meio ambiente e deixamos nosso legado para as futuras gerações. * Nível IE6 atingido seguindo as práticas de regulamentação com redução de 20% em perdas que o nível IE5.

Resumo das características técnicas
Norma IEC 60034-1
Tensão 400 V
Grau de proteção IP55
Rotação síncrona 3000 RPM
Potência 110 kW
Fixação Com pés
Flange Sem
Forma construtiva B3T
Caixa de ligação¹ Topo
Refrigeração IC411 - TEFC

 A carregar...

Configurar
WEGEURO, S.A.
  • Rua António Joaquim Campos Monteiro, 510 Santa Cristina Couto Santo Tirso - Porto / Portugal
  • Telefone: +351 252 147 500 (Rede Fixa Nacional)
  • E-mail: info-pt@weg.net
  • praimundo@weg.net (Tintas e Vernizes)
Sobre a WEG
  • Isto é a WEG
  • WEG em Números
  • História
  • Diretoria
  • Operações WEG
  • Inovação Tecnológica
  • Sustentabilidade
  • Nossos Negócios
  • Certificações
Produtos
  • Motores Elétricos
  • Redutores e Motorredutores
  • Geração, Transmissão e Distribuição
  • Drives
  • Controls
  • Automação Industrial
  • Painéis
  • Tintas e Vernizes
  • Partes e Peças
Soluções
  • Oil & Gas
  • Naval
  • Siderurgia
  • Água
  • Eficiência Energética
  • Energy
  • Agricultura
  • Açúcar & Etanol
  • Mineração
  • Papel & Celulose
  • Tração Elétrica
Quick Links
  • Condições Gerais de Venda

Contacto
  • Fale Conosco
  • Onde Comprar
  • Rede de Serviços
  • Violação do Código de Ética
Central de Downloads
  • Biblioteca CAD - Motores Elétricos
  • Biblioteca CAD - Automação

Necessita de outros materiais? Aceda abaixo à nossa central de downloads.

Preferências de Cookies
Aviso de Privacidade | Declaração de Uso de Cookies | Termos e Condições de Uso | RSS | © 2026 WEG. Todos os direitos reservados.