Pular para o conteúdo Pular para navegação Pular para o rodapé

RELE INTELIGENTE SRW01-UCBT1E47

Produto: 10558177

Imagem meramente ilustrativa

O relé SRW01 é um sistema de gerenciamento de motores elétricos de baixa tensão que conta com tecnologia de ponta e capacidade de comunicação em rede. Por ser modular, as funcionalidades do relé podem ser estendidas, tornando-o um produto versátil e preparado para diversas aplicações.

O SRW01 possui um design modular que permite a expansão de funcionalidades do relé.

O SRW01 possui uma porta USB que facilita a parametrização, o monitoramento e a programação do relé através de um PC utilizando o software WLP. Por possuir uma memória térmica, o relé é capaz de manter a relação térmica do motor mesmo quando sem energia.

Resumo das características técnicas
Protocolo de comunicação Sem
Proteção PTC - Sensor de temperatura
Tensão das entradas digitais 24VCC
Tensão de alimentação 110-240V 50/60Hz-CC

 A carregar...