header.link.backto Minha Conta
Os produtos selecionados foram adicionados para comparação
Ver produtos na página de comparador
Especialmente projetado para fabricantes de ventiladores axiais, os motores Fan and Exhaust são compactos e representam uma ótima escolha para as seguintes aplicações:
- Ventiladores e exaustores
- Túneis
- Metrôs
- Sistemas de Condicionado de Ar
- Minas de carvão subterrânea
- Shoppings
- Supermercados
- Outras aplicações
Possuem carcaça de ferro fundido, com montagem flexível e atendem ao nível de eficiência de acordo com a IEC 60034-30-1.
| Norma | IEC 60034-1 |
|---|---|
| Frequência | 50 Hz |
| Tensão | 220-230-240/380-400-415//460 V |
| Número de polos | 6 |
| Grau de proteção | IP55 |
| Rotação síncrona | 1000 rpm |
| Potência | 0.18 kW |
|---|---|
| Fixação | Pad mounted |
| Flange | Sem |
| Forma construtiva | B30L(D) |
| Caixa de ligação¹ | Posição esquerda |
| Refrigeração | IC411 - TEFC |